Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.
Código De La Serie: SR2794 ,SR2796
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5859 € - 2,7219 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,7172 € - 1,8076 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Negro
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5184 € - 0,5456 € | 400 En stock |
M4
|
Negro
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5589 € - 0,5882 € | 1043 En stock |
M3
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3793 € - 0,3994 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3433 € - 0,3614 € | 670 En stock |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3322 € - 0,3497 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10168639 | 0,4684 € - 0,493 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
| 0,2863 € - 0,3013 € | 6305 En stock |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10168622 | 0,5184 € - 0,5458 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 0,321 € - 0,338 € | 481 En stock |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3238 € - 0,3409 € | 698 En stock |
M4
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3433 € - 0,3614 € | 41756 En stock |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10168615 | 0,424 € - 0,4463 € | 480 En stock |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 0,4246 € - 0,447 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,567 € - 0,5969 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3294 € - 0,3468 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4684 € - 0,493 € | 480 En stock |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4392 € - 0,4622 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8436 € - 0,888 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Marrón
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar