Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.
Código De La Serie: SR2794 ,SR2796
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3753 € - 0,395 € | 520 En stock |
M3
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,567 € - 0,5969 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,8617 € - 0,907 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
Negro
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7484 € - 0,787 € | 1400 En stock |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2863 € - 0,3013 € | 1287 En stock |
M3
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3948 € - 0,4156 € | 147 En stock |
M3
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6283 € - 0,6612 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
Negro
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5045 € - 0,531 € | 1109 En stock |
M4
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2863 € - 0,3013 € | 10844 En stock |
M4
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,682 € - 0,7185 € | 398 En stock |
M2
|
Negro
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,2867 € - 1,3552 € | 290 En stock |
M4
|
Negro
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3154 € - 0,332 € | 12850 En stock |
M4
|
Negro
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8898 € - 0,9362 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Negro
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8898 € - 0,9362 € | 790 En stock |
M4
|
Negro
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,4591 € - 1,5365 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Negro
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4947 € - 0,5208 € | 473 En stock |
M4
|
Negro
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7682 € - 0,8091 € | 270 En stock |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8378 € - 0,8821 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Negro
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7682 € - 0,8091 € | 472 En stock |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7229 € - 0,7605 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar