Menu Search

Espaciadores roscados

En stock

Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.

Código De La Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
586 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma del espaciador Material Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
1,1979 € - 1,2604 € 352 En stock
Hexagonal
PA
M4
50.0 mm
0,3844 € - 0,4047 € 1335 En stock
Hexagonal
PA
M2.5
20.0 mm
0,364 € - 0,3831 € 1017 En stock
Hexagonal
PA
M3
15.0 mm
0,4492 € - 0,4729 € 1141 En stock
Hexagonal
PA
M3
30.0 mm
0,6679 € - 0,7031 € Solicite el plazo de entrega aquí
Hexagonal
PA
M2.5
12.0 mm
0,2197 € - 0,2314 € Solicite el plazo de entrega aquí
Hexagonal
PA
M2.5
5.0 mm
0,364 € - 0,3831 € 45 En stock
Hexagonal
PA
M3
20.0 mm
0,8449 € - 0,889 € 78612 En stock
Hexagonal
PA
M4
20.0 mm
0,1651 € - 0,1737 € 29150 En stock
Hexagonal
PA
M4
20.0 mm
0,6845 € - 0,7212 € 269 En stock
Hexagonal
PA
M2.5
10.0 mm
0,7028 € - 0,7394 € 1865 En stock
Hexagonal
PA
M2.5
20.0 mm
1,2475 € - 1,3131 € 2619 En stock
Hexagonal
PA
M3
50.0 mm
0,5048 € - 0,5315 € 1000 En stock
Hexagonal
PA
M2.5
25.0 mm
0,364 € - 0,3831 € 1224 En stock
Hexagonal
PA
M3
18.0 mm
0,6845 € - 0,7212 € Solicite el plazo de entrega aquí
Hexagonal
PA
M2.5
8.0 mm
0,7028 € - 0,7394 € Solicite el plazo de entrega aquí
Hexagonal
PA
M2.5
18.0 mm
1,1979 € - 1,2604 € 146 En stock
Hexagonal
PA
M3
45.0 mm
0,6845 € - 0,7212 € 1000 En stock
Hexagonal
PA
M2.5
5.0 mm
0,7028 € - 0,7394 € Solicite el plazo de entrega aquí
Hexagonal
PA
M2.5
12.0 mm
1,0516 € - 1,1065 € Solicite el plazo de entrega aquí
Hexagonal
PA
M2.5
25.0 mm
  • de 30
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 50.0 mm

10370209

Rango de precios
1,2604 € - 1,1979 €

Niveles de existencias
352 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10155974

Rango de precios
0,4047 € - 0,3844 €

Niveles de existencias
1335 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10156056

Rango de precios
0,3831 € - 0,364 €

Niveles de existencias
1017 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 30.0 mm

10156131

Rango de precios
0,4729 € - 0,4492 €

Niveles de existencias
1141 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10558034

Rango de precios
0,7031 € - 0,6679 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    9.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10155998

Rango de precios
0,2314 € - 0,2197 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10156094

Rango de precios
0,3831 € - 0,364 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 20.0 mm

10132722

Rango de precios
0,889 € - 0,8449 €

Niveles de existencias
78612 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 20.0 mm

10206119

Rango de precios
0,1737 € - 0,1651 €

Niveles de existencias
29150 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10370094

Rango de precios
0,7212 € - 0,6845 €

Niveles de existencias
269 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10370131

Rango de precios
0,7394 € - 0,7028 €

Niveles de existencias
1865 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 50.0 mm

10370179

Rango de precios
1,3131 € - 1,2475 €

Niveles de existencias
2619 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10155981

Rango de precios
0,5315 € - 0,5048 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10156070

Rango de precios
0,3831 € - 0,364 €

Niveles de existencias
1224 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10370087

Rango de precios
0,7212 € - 0,6845 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10370124

Rango de precios
0,7394 € - 0,7028 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 45.0 mm

10370162

Rango de precios
1,2604 € - 1,1979 €

Niveles de existencias
146 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10370063

Rango de precios
0,7212 € - 0,6845 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    3.5 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10370100

Rango de precios
0,7394 € - 0,7028 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10370148

Rango de precios
1,1065 € - 1,0516 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm