Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material | Longitud de la rosca | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4964 € - 1,6953 € | 26350 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,379 € - 1,2905 € | 1420 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3821 € - 0,5381 € | 169 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,4892 € - 1,6706 € | 12500 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9702 € - 4,0025 € | 3450 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 43818 En stock |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 0,6758 € - 0,8687 € | 11657 En stock |
Acero
|
|
|
|
||
| 0,4692 € - 0,6124 € | 7239 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,307 € - 0,379 € | 3567 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3422 € - 0,4854 € | 16053 En stock |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,353 € - 0,4961 € | 28546 En stock |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2142 € - 0,3906 € | 18450 En stock |
Acero
|
|
|
|
||
| 0,2948 € - 0,4767 € | 13900 En stock |
Acero
|
|
|
|
||
| 0,8435 € - 3,4937 € | 15466 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3799 € - 0,4972 € | 4940 En stock |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3038 € - 1,033 € | 390 En stock |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3244 € - 1,1051 € | 1020 En stock |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4552 € - 0,606 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
|
|
|
||
| 0,2945 € - 1,1319 € | 2270 En stock |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5263 € - 0,7039 € | 14613 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar