Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material | Longitud de la rosca | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3553 € - 1,2133 € | 41050 En stock |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1634 € - 1,4411 € | 2025 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,8062 € - 1,0353 € | 10925 En stock |
Acero
|
|
|
|
||
| 0,3681 € - 0,5188 € | 11718 En stock |
Acero
|
|
|
|
||
| 0,2691 € - 0,3809 € | 66676 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4455 € - 0,5801 € | 9229 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5211 € - 1,7736 € | 25180 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|||
| 0,4367 € - 1,4883 € | 8790 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2997 € - 1,1412 € | 43700 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2688 € - 1,0361 € | 7617 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,3048 € - 1,1659 € | 38600 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2472 € - 0,9434 € | 24720 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,5649 € - 2,2324 € | 7774 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4264 € - 1,4574 € | 38146 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8029 € - 1,5672 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4305 € - 0,5381 € | 4837 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2691 € - 0,3821 € | 32271 En stock |
Acero
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3584 € - 0,5833 € | 8602 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 16279 En stock |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar