Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material | Longitud de la rosca | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6404 € - 1,7265 € | 50 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,3681 € - 0,388 € | 1300 En stock |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4863 € - 0,5117 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.138 in
3.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3192 € - 0,336 € | 3000 En stock |
PA
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,1306 € - 3,2961 € | 4180 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,9005 € - 3,0553 € | 2829 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,6832 € - 3,8779 € | 4075 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 4,5608 € - 4,802 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,5784 € - 1,6624 € | 4350 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,3363 € - 3,5106 € | 1001 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 3,1129 € - 3,2787 € | 5575 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 2,6551 € - 2,7943 € | 13555 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,4989 € - 1,5763 € | 66 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,6205 € - 1,7045 € | 168 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,9167 € - 2,0161 € | 1665 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,2264 € - 2,3436 € | 25 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,3479 € - 2,4716 € | 64 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,3463 € - 4,5743 € | 400 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,1467 € - 2,2594 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,9684 € - 4,1762 € | 350 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar