Menu Search

Separador Sub-D 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

Separadores de macho a hembra de acero zincado con diseño atornillable, ideales para emparejar con conectores D-Sub.
Referencia de Essentra:

10228166

Número de pieza del fabricante:

308202041152

1300 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,3778 €
500 + 0,3584 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

37,78 €

100 x 0,3778 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Material completo Acero
Distancia entre llaves 5.0 mm
Longitud de la rosca interna 3.0 mm
Longitud del espaciador 5.0 mm
Longitud de la rosca 8.0 mm
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros