Un espaciador versátil y resistente, ideal para aplicaciones decorativas. Esta gama se puede comprar en una variedad de tamaños en acero inoxidable o latón niquelado.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Finalizar | Material | Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0558 € - 1,1107 € | 1016 En stock |
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,0913 € - 1,1484 € | 622 En stock |
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,2151 € - 1,2797 € | 70 En stock |
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2475 € - 0,2609 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Latón
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,176 € - 0,1851 € | 2886 En stock |
Chapado en níquel
|
Latón
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2247 € - 0,2363 € | 456 En stock |
|
Latón
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2342 € - 0,2462 € | 2000 En stock |
Chapado en níquel
|
Latón
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2057 € - 0,2165 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Chapado en níquel
|
Latón
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,0376 € - 1,0925 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,0257 € - 1,0795 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,0214 € - 1,0753 € | 4712 En stock |
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2001 € - 0,2109 € | 2544 En stock |
Chapado en níquel
|
Latón
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1937 € - 0,2036 € | 1454 En stock |
|
Latón
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0182 € - 1,0709 € | 289 En stock |
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2355 € - 0,2355 € | 32506 En stock |
Chapado en níquel
|
Latón
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2518 € - 0,2652 € | 581 En stock |
|
Latón
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0201 € - 1,1335 € | 1631 En stock |
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1839 € - 1,2464 € | 6 En stock |
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,4078 € - 1,4811 € | 2650 En stock |
Chapado en níquel
|
Latón
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3842 € - 0,4046 € | 16400 En stock |
Chapado en níquel
|
Latón
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar