Menu Search

Separador 2.5 mm 5.0 mm 2.0 mm Latón

Un elemento de unión universal y versátil para su uso en todos los sectores. Permite aplicaciones decorativas, como pantallas, mobiliario, etc.
Referencia de Essentra:

10228463

Número de pieza del fabricante:

311250240050

1454 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,2036 €
1250 + 0,1937 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

50,90 €

250 x 0,2036 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del espaciador 2.0 mm
Diámetro interior 2.5 mm
Diámetro exterior 5.0 mm
Material completo Latón
Código de material 7415390000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros