Menu Search

Espaciadores de PVC redondos sin rosca

En stock

Espaciadores redondos sin rosca hechos de PVC (cloruro de polivinilo) para su uso en aplicaciones en las que se requiere un buen aislamiento eléctrico y resistencia química. Esta gama viene en gris claro y en una variedad de tamaños.

Código De La Serie: SR2788

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,1758 € - 0,1851 € 2695 En stock
5.1 mm
9.5 mm
4.8 mm
0,0985 € - 0,1037 € 5300 En stock
6.8 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,3896 € - 0,41 € 2822 En stock
6.8 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,2349 € - 0,2473 € 7000 En stock
6.8 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,142 € - 0,1496 € 4143 En stock
6.8 mm
12.7 mm
19.1 mm
0,1799 € - 0,1894 € 1090 En stock
6.8 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,0221 € - 0,0233 € 58660 En stock
3.0 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,0362 € - 0,0382 € 3000 En stock
3.0 mm
6.4 mm
15.9 mm
0,1591 € - 0,1675 € 2973 En stock
6.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,2342 € - 0,2464 € 1000 En stock
6.8 mm
12.7 mm
31.8 mm
0,1002 € - 0,1054 € 1596 En stock
10.1 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,0984 € - 0,1037 € 2632 En stock
10.1 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,2721 € - 0,2863 € 977 En stock
10.1 mm
12.7 mm
38.1 mm
0,2721 € - 0,2863 € 24850 En stock
6.8 mm
12.7 mm
38.1 mm
0,1259 € - 0,1326 € 1990 En stock
10.1 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,1094 € - 0,1152 € 2492 En stock
6.8 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,104 € - 0,1095 € 8171 En stock
10.1 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,2206 € - 0,2322 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.8 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,1087 € - 0,1144 € 3250 En stock
6.8 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,142 € - 0,1496 € 1000 En stock
10.1 mm
12.7 mm
19.1 mm
  • de 6
Separador 5.1 mm 9.5 mm 4.8 mm PVC

10028964

Rango de precios
0,1851 € - 0,1758 €

Niveles de existencias
2695 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 6.8 mm 12.7 mm 6.4 mm PVC

10028827

Rango de precios
0,1037 € - 0,0985 €

Niveles de existencias
5300 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    6.8 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 6.8 mm 12.7 mm 4.8 mm PVC

10028865

Rango de precios
0,41 € - 0,3896 €

Niveles de existencias
2822 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Diámetro interior
    6.8 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 6.8 mm 12.7 mm 15.9 mm PVC

10028872

Rango de precios
0,2473 € - 0,2349 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.9 mm
  • Diámetro interior
    6.8 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 6.8 mm 12.7 mm 19.1 mm PVC

10028889

Rango de precios
0,1496 € - 0,142 €

Niveles de existencias
4143 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
  • Diámetro interior
    6.8 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 6.8 mm 12.7 mm 25.4 mm PVC

10028902

Rango de precios
0,1894 € - 0,1799 €

Niveles de existencias
1090 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
  • Diámetro interior
    6.8 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 3.0 mm 6.4 mm 9.5 mm PVC

10029138

Rango de precios
0,0233 € - 0,0221 €

Niveles de existencias
58660 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 3.0 mm 6.4 mm 15.9 mm PVC

10029176

Rango de precios
0,0382 € - 0,0362 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.9 mm
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 6.8 mm 12.7 mm 3.2 mm PVC

10028841

Rango de precios
0,1675 € - 0,1591 €

Niveles de existencias
2973 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.2 mm
  • Diámetro interior
    6.8 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 6.8 mm 12.7 mm 31.8 mm PVC

10028797

Rango de precios
0,2464 € - 0,2342 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    31.8 mm
  • Diámetro interior
    6.8 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 10.1 mm 12.7 mm 15.9 mm PVC

10029084

Rango de precios
0,1054 € - 0,1002 €

Niveles de existencias
1596 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.9 mm
  • Diámetro interior
    10.1 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 10.1 mm 12.7 mm 6.4 mm PVC

10029046

Rango de precios
0,1037 € - 0,0984 €

Niveles de existencias
2632 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    10.1 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 10.1 mm 12.7 mm 38.1 mm PVC

10029039

Rango de precios
0,2863 € - 0,2721 €

Niveles de existencias
977 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    38.1 mm
  • Diámetro interior
    10.1 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 6.8 mm 12.7 mm 38.1 mm PVC

10028810

Rango de precios
0,2863 € - 0,2721 €

Niveles de existencias
24850 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    38.1 mm
  • Diámetro interior
    6.8 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 10.1 mm 12.7 mm 4.8 mm PVC

10029077

Rango de precios
0,1326 € - 0,1259 €

Niveles de existencias
1990 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Diámetro interior
    10.1 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 6.8 mm 12.7 mm 12.7 mm PVC

10028858

Rango de precios
0,1152 € - 0,1094 €

Niveles de existencias
2492 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    6.8 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris claro
Separador 10.1 mm 12.7 mm 9.5 mm PVC

10029053

Rango de precios
0,1095 € - 0,104 €

Niveles de existencias
8171 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    10.1 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 6.8 mm 12.7 mm 9.5 mm PVC

10028834

Rango de precios
0,2322 € - 0,2206 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    6.8 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 6.8 mm 12.7 mm 7.9 mm PVC

10028896

Rango de precios
0,1144 € - 0,1087 €

Niveles de existencias
3250 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    6.8 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 10.1 mm 12.7 mm 19.1 mm PVC

10029091

Rango de precios
0,1496 € - 0,142 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
  • Diámetro interior
    10.1 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro