Menu Search

Separador 10.1 mm 12.7 mm 15.9 mm PVC

Este es un espaciador redondo sin rosca gris hecho de cloruro de polivinilo (PVC) para su uso en aplicaciones en las que se requiere un buen aislamiento eléctrico y resistencia química. Tiene clasificación UL94V-0.
Referencia de Essentra:

10029084

Número de pieza del fabricante:

SS3/8-5

1596 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1083 €
5000 + 0,1029 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

108,30 €

1000 x 0,1083 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del espaciador 15.9 mm
Diámetro interior 10.1 mm
Diámetro exterior 12.7 mm
Material completo Cloruro de polivinilo
Color Gris
Forma del espaciador Redonda
Código de material 3926909790
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros