10028902
SS1/4-8
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1839 € |
5000 + | 0,1747 € |
Spacer Length | 25.4 mm |
---|---|
Spacer Length | 1 in |
Inside Diameter | 6.8 mm |
Inside Diameter | 0.268 in |
Outside Diameter | 12.7 mm |
Outside Diameter | 0.5 in |
Full Material | Chlorinated Polyvinyl Chloride |
Colour | Grey |
Spacer Shape | Round |
Commodity Code | 3926909790 |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar