Espaciadores redondos sin rosca hechos de PVC (cloruro de polivinilo) para su uso en aplicaciones en las que se requiere un buen aislamiento eléctrico y resistencia química. Esta gama viene en gris claro y en una variedad de tamaños.
Código De La Serie: SR2788
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1758 € - 0,1851 € | 2695 En stock |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0985 € - 0,1037 € | 5300 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3896 € - 0,41 € | 2822 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2349 € - 0,2473 € | 7000 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,142 € - 0,1496 € | 4143 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1799 € - 0,1894 € | 1090 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0221 € - 0,0233 € | 59660 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0362 € - 0,0382 € | 3000 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1591 € - 0,1675 € | 2973 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2342 € - 0,2464 € | 1000 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1002 € - 0,1054 € | 1596 En stock |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0984 € - 0,1037 € | 2632 En stock |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2721 € - 0,2863 € | 977 En stock |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,2721 € - 0,2863 € | 24850 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,1259 € - 0,1326 € | 1990 En stock |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1094 € - 0,1152 € | 2492 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,104 € - 0,1095 € | 8171 En stock |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2206 € - 0,2322 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1087 € - 0,1144 € | 3250 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,142 € - 0,1496 € | 1000 En stock |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar