Menu Search

Separador 4.2 mm 8.0 mm 40.0 mm PA

Este es un espaciador redondo, negro y sin rosca hecho de poliamida (PA 66) que se usa para separar componentes dentro de sus montajes. Estos espaciadores son esenciales en aplicaciones donde se requiere aislamiento térmico y eléctrico entre sus componentes.
Referencia de Essentra:

10045152

Número de pieza del fabricante:

005442059902

5276 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,2152 €
1250 + 0,2045 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

53,80 €

250 x 0,2152 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del espaciador 40.0 mm
Diámetro interior 4.2 mm
Diámetro exterior 8.0 mm
Material completo Poliamida 6/6
Color Negro
Forma del espaciador Redonda
Código de material 3926300090
Cantidad del paquete 250

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros