Menu Search

Espaciadores de poliamida redondos sin rosca

En stock

Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..

Código De La Serie: SR1941

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,0423 € - 0,0446 € 1000 En stock
0,0837 € - 0,0882 € 3968 En stock
0,0708 € - 0,0746 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0798 € - 0,084 € 30916 En stock
5.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,0709 € - 0,0746 € 1294 En stock
5.2 mm
10.0 mm
7.5 mm
10319703 0,0708 € - 0,0746 € Solicite el plazo de entrega aquí
10167595 0,1061 € - 0,1117 € 1007 En stock
0,0768 € - 0,0809 € 400 En stock
0,4961 € - 0,5224 € 11325 En stock
20.0 mm
32.0 mm
4.0 mm
0,1278 € - 0,1345 € 2946 En stock
0,0866 € - 0,0911 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.6 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,0866 € - 0,0911 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.6 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,1011 € - 0,1063 € 3000 En stock
0,0603 € - 0,0635 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.9 mm
9.5 mm
6.4 mm
0,0614 € - 0,0646 € 58050 En stock
4.2 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,1221 € - 0,1508 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.3 mm
3.2 mm
6.4 mm
0,0505 € - 0,0533 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0492 € - 0,0518 € 900 En stock
3.6 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,3058 € - 0,3219 € 3642 En stock
5.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,268 € - 0,2821 € 350 En stock
4.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
  • de 44
Separador 4.5 mm 7.0 mm 2.0 mm PA

10167489

Rango de precios
0,0446 € - 0,0423 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    500
Separador 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PA

10167359

Rango de precios
0,0882 € - 0,0837 €

Niveles de existencias
3968 En stock
Atributos
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    500
Separador 4.5 mm 7.0 mm 15.0 mm PA

10319710

Rango de precios
0,0746 € - 0,0708 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    500
Separador 5.2 mm 10.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10075616

Rango de precios
0,084 € - 0,0798 €

Niveles de existencias
30916 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 5.2 mm 10.0 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10075593

Rango de precios
0,0746 € - 0,0709 €

Niveles de existencias
1294 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.5 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 4.5 mm 7.0 mm 10.0 mm PA

10319703

Rango de precios
0,0746 € - 0,0708 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    500
Separador 4.5 mm 7.0 mm 30.0 mm PA

10167595

Rango de precios
0,1117 € - 0,1061 €

Niveles de existencias
1007 En stock
Atributos
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    500
Separador 3.2 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10167106

Rango de precios
0,0809 € - 0,0768 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    500
Separador 20.0 mm 32.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10340554

Rango de precios
0,5224 € - 0,4961 €

Niveles de existencias
11325 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    32.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 4.2 mm 8.0 mm 5.0 mm PA

10206195

Rango de precios
0,1345 € - 0,1278 €

Niveles de existencias
2946 En stock
Atributos
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    500
Separador 3.6 mm 6.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6 termoestabilizado

10338612

Rango de precios
0,0911 € - 0,0866 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6 termoestabilizado
  • Color
    Negro
Separador 3.6 mm 6.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 termoestabilizado

10338629

Rango de precios
0,0911 € - 0,0866 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6 termoestabilizado
  • Color
    Negro
Separador 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm PA

10306918

Rango de precios
0,1063 € - 0,1011 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    500
Separador 0.194 in 0.375 in 0.250 in Nylon 6/6

10339268

Rango de precios
0,0635 € - 0,0603 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    4.9 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #10
Separador 4.2 mm 8.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10075494

Rango de precios
0,0646 € - 0,0614 €

Niveles de existencias
58050 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 0.090 in 0.125 in 6.4 mm Nylon 6/6

20071479

Rango de precios
0,1508 € - 0,1221 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    2.3 mm
  • Diámetro exterior
    3.2 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 65 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #2 (M2)
Separador 3.5 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10306901

Rango de precios
0,0533 € - 0,0505 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    500
Separador 3.6 mm 6.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10075920

Rango de precios
0,0518 € - 0,0492 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 5.2 mm 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10076415

Rango de precios
0,3219 € - 0,3058 €

Niveles de existencias
3642 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10076002

Rango de precios
0,2821 € - 0,268 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural