Menu Search

Espaciadores de poliamida redondos sin rosca

En stock

Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..

Código De La Serie: SR1941

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,0476 € - 0,0587 € 5964 En stock
3.6 mm
6 mm
0,0495 € - 0,0611 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.6 mm
6 mm
20.0 mm
0,0476 € - 0,0587 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.3 mm
10 mm
0,1054 € - 0,1301 € 1000 En stock
6.5 mm
15 mm
0,0476 € - 0,0587 € 521 En stock
2.6 mm
4 mm
0,0476 € - 0,0587 € 1000 En stock
2.6 mm
4 mm
10.0 mm
0,1255 € - 0,1322 € 459 En stock
3.6 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,0476 € - 0,0587 € 4196 En stock
3.2 mm
8 mm
3.0 mm
0,0552 € - 0,0682 € 1000 En stock
3.2 mm
8 mm
15.0 mm
0,0476 € - 0,0587 € 8000 En stock
3.6 mm
6 mm
7.5 mm
0,0476 € - 0,0587 € 4266 En stock
2.6 mm
4 mm
0,0476 € - 0,0587 € 5732 En stock
3.2 mm
5 mm
15.0 mm
0,0476 € - 0,0587 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
6 mm
7.5 mm
0,0548 € - 0,0676 € 957 En stock
8.3 mm
12 mm
0,0812 € - 0,1002 € 3000 En stock
6.5 mm
15 mm
10204726 0,1578 € - 0,1662 € 5000 En stock
6.5 mm
15 mm
7.5 mm
0,3846 € - 0,4048 € 467 En stock
6.5 mm
15 mm
30.0 mm
0,3239 € - 0,7159 € 4000 En stock
8.3 mm
18 mm
0,1087 € - 0,1342 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.4 mm
15 mm
0,2149 € - 0,2653 € 94 En stock
10.4 mm
15 mm
20.0 mm
  • de 44
Separador 0.142 in 0.236 in Nylon 6/6 termoestabilizado

10204450

Rango de precios
0,0587 € - 0,0476 €

Niveles de existencias
5964 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon 6/6 termoestabilizado
  • Color
    Negro
Separador 0.142 in 0.236 in 20.0 mm Nylon 6/6 termoestabilizado

10204498

Rango de precios
0,0611 € - 0,0495 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 121.1 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separador 0.248 in 0.394 in Nylon 6/6 termoestabilizado

10204634

Rango de precios
0,0587 € - 0,0476 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    10 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon 6/6 termoestabilizado
  • Color
    Negro
Separador 0.256 in 0.591 in Nylon 6/6 termoestabilizado

10204740

Rango de precios
0,1301 € - 0,1054 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    15 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon 6/6 termoestabilizado
  • Color
    Negro
Separador 0.102 in 0.157 in Nylon 6/6 termoestabilizado

10204115

Rango de precios
0,0587 € - 0,0476 €

Niveles de existencias
521 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon 6/6 termoestabilizado
  • Color
    Negro
Separador 0.102 in 0.157 in 10.0 mm Nylon 6/6 termoestabilizado

10204153

Rango de precios
0,0587 € - 0,0476 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 121.1 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separador 3.6 mm 6.0 mm 10.0 mm PA

10114810

Rango de precios
0,1322 € - 0,1255 €

Niveles de existencias
459 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 0.126 in 0.315 in 3.0 mm Nylon 6/6 termoestabilizado

10204382

Rango de precios
0,0587 € - 0,0476 €

Niveles de existencias
4196 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    8 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 121.1 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separador 0.126 in 0.315 in 15.0 mm Nylon 6/6 termoestabilizado

10204429

Rango de precios
0,0682 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    8 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 121.1 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separador 0.142 in 0.236 in 7.5 mm Nylon 6/6 termoestabilizado

10204467

Rango de precios
0,0587 € - 0,0476 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.5 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 121.1 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separador 0.102 in 0.157 in Nylon 6/6 termoestabilizado

10204122

Rango de precios
0,0587 € - 0,0476 €

Niveles de existencias
4266 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon 6/6 termoestabilizado
  • Color
    Negro
Separador 0.126 in 0.197 in 15.0 mm Nylon 6/6 termoestabilizado

10204306

Rango de precios
0,0587 € - 0,0476 €

Niveles de existencias
5732 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    5 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 121.1 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separador 0.126 in 0.236 in 7.5 mm Nylon 6/6 termoestabilizado

10204344

Rango de precios
0,0587 € - 0,0476 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.5 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 121.1 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separador 0.327 in 0.472 in Nylon 6/6 termoestabilizado

10204771

Rango de precios
0,0676 € - 0,0548 €

Niveles de existencias
957 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.3 mm
  • Diámetro exterior
    12 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon 6/6 termoestabilizado
  • Color
    Negro
Separador 0.256 in 0.591 in Nylon 6/6 termoestabilizado

10204733

Rango de precios
0,1002 € - 0,0812 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    15 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon 6/6 termoestabilizado
  • Color
    Negro
Separador 0.256 in 0.591 in 7.5 mm Nylon 6/6 termoestabilizado

10204726

Rango de precios
0,1662 € - 0,1578 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.5 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    15 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 121.1 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Separador 0.256 in 0.591 in 30.0 mm Nylon 6/6 termoestabilizado

10204764

Rango de precios
0,4048 € - 0,3846 €

Niveles de existencias
467 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    15 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 121.1 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Separador 0.327 in 0.709 in Nylon 6/6 termoestabilizado

10204894

Rango de precios
0,7159 € - 0,3239 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.3 mm
  • Diámetro exterior
    18 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon 6/6 termoestabilizado
  • Color
    Negro
Separador 0.409 in 0.591 in Nylon 6/6 termoestabilizado

10204931

Rango de precios
0,1342 € - 0,1087 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    10.4 mm
  • Diámetro exterior
    15 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon 6/6 termoestabilizado
  • Color
    Negro
Separador 0.409 in 0.591 in 20.0 mm Nylon 6/6 termoestabilizado

10204979

Rango de precios
0,2653 € - 0,2149 €

Niveles de existencias
94 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    10.4 mm
  • Diámetro exterior
    15 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 121.1 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M10