Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..
Código De La Serie: SR1941
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10078938 | 0,2787 € - 0,2935 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,3112 € - 0,3276 € | 506 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,3423 € - 0,3604 € | 84 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4683 € - 0,4929 € | 12204 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,3289 € - 0,3462 € | 4658 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,4377 € - 3,6185 € | 671 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,1797 € - 1,2399 € | 402 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,7588 € - 1,8513 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0783 € - 0,0824 € | 12000 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3681 € - 0,8138 € | 21822 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5346 € - 1,1818 € | 896 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1597 € - 0,168 € | 4 En stock |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10078617 | 0,1881 € - 0,198 € | 6940 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
| 0,3207 € - 0,3376 € | 19447 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,2937 € - 0,3091 € | 14887 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1012 € - 0,1066 € | 298 En stock |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,2056 € - 0,2165 € | 2067 En stock |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3058 € - 0,3219 € | 95 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,1718 € - 0,1809 € | 1000 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1474 € - 0,1552 € | 24000 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar