10204979
13ME105
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,2584 € |
| 2500 - 4999 | 0,2325 € |
| 5000 + | 0,2093 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud del espaciador | 20.0 mm |
|---|---|
| Longitud del espaciador | 0.787 in |
| Diámetro interior | 10.4 mm |
| Diámetro interior | 0.409 in |
| Diámetro exterior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 0.591 in |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 250 °F |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 121.1 °C |
| Tamaños de rosca compatibles (todos) | M10 |
| Material | Nylon 6/6 termoestabilizado |
| Color | Negro |
| Forma del espaciador | Redonda |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar