Menu Search

Espaciadores de poliamida redondos sin rosca

En stock

Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..

Código De La Serie: SR1941

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,105 € - 0,1106 € 85376 En stock
6.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
1,1323 € - 1,1904 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.2 mm
18.0 mm
35.0 mm
0,1597 € - 0,1679 € 37758 En stock
8.2 mm
12.0 mm
10.0 mm
0,3304 € - 0,3476 € 106 En stock
8.2 mm
12.0 mm
30.0 mm
0,409 € - 0,4305 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.2 mm
12.0 mm
40.0 mm
0,4844 € - 0,5101 € 9608 En stock
8.2 mm
18.0 mm
5.0 mm
0,5715 € - 0,6017 € 2810 En stock
8.2 mm
18.0 mm
15.0 mm
0,1666 € - 0,1752 € 43500 En stock
10.3 mm
15.0 mm
7.5 mm
0,1433 € - 0,1511 € 3391 En stock
10.3 mm
15.0 mm
3.0 mm
0,2316 € - 0,2436 € 26037 En stock
10.3 mm
15.0 mm
15.0 mm
0,1812 € - 0,1907 € 1750 En stock
8.2 mm
12.0 mm
15.0 mm
0,3896 € - 0,41 € 18614 En stock
8.2 mm
12.0 mm
35.0 mm
0,192 € - 0,2023 € 1843 En stock
8.2 mm
15.0 mm
4.5 mm
0,4574 € - 0,4811 € 14508 En stock
8.2 mm
18.0 mm
5.0 mm
0,2949 € - 0,3104 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.3 mm
15.0 mm
10.0 mm
0,1502 € - 0,1582 € 8449 En stock
8.2 mm
12.0 mm
7.5 mm
0,2354 € - 0,2479 € 3970 En stock
8.2 mm
12.0 mm
25.0 mm
0,4079 € - 0,4283 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.8 mm
18.0 mm
15.0 mm
0,1812 € - 0,1907 € 14303 En stock
5.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,2772 € - 0,2919 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.3 mm
15.0 mm
7.5 mm
  • de 44
Separador 6.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10045640

Rango de precios
0,1106 € - 0,105 €

Niveles de existencias
85376 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 8.2 mm 18.0 mm 35.0 mm PA

10046302

Rango de precios
1,1904 € - 1,1323 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 8.2 mm 12.0 mm 10.0 mm PA

10046029

Rango de precios
0,1679 € - 0,1597 €

Niveles de existencias
37758 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 8.2 mm 12.0 mm 30.0 mm PA

10046067

Rango de precios
0,3476 € - 0,3304 €

Niveles de existencias
106 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 8.2 mm 12.0 mm 40.0 mm PA

10046104

Rango de precios
0,4305 € - 0,409 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 8.2 mm 18.0 mm 5.0 mm PA

10046159

Rango de precios
0,5101 € - 0,4844 €

Niveles de existencias
9608 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 8.2 mm 18.0 mm 15.0 mm PA

10046227

Rango de precios
0,6017 € - 0,5715 €

Niveles de existencias
2810 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 10.3 mm 15.0 mm 7.5 mm PA

10046388

Rango de precios
0,1752 € - 0,1666 €

Niveles de existencias
43500 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.5 mm
  • Diámetro interior
    10.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 10.3 mm 15.0 mm 3.0 mm PA

10046340

Rango de precios
0,1511 € - 0,1433 €

Niveles de existencias
3391 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    10.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 10.3 mm 15.0 mm 15.0 mm PA

10046425

Rango de precios
0,2436 € - 0,2316 €

Niveles de existencias
26037 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    10.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 8.2 mm 12.0 mm 15.0 mm PA

10046036

Rango de precios
0,1907 € - 0,1812 €

Niveles de existencias
1750 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 8.2 mm 12.0 mm 35.0 mm PA

10046074

Rango de precios
0,41 € - 0,3896 €

Niveles de existencias
18614 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 8.2 mm 15.0 mm 4.5 mm PA

10046111

Rango de precios
0,2023 € - 0,192 €

Niveles de existencias
1843 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.5 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 8.2 mm 18.0 mm 5.0 mm PA

10046166

Rango de precios
0,4811 € - 0,4574 €

Niveles de existencias
14508 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 6.3 mm 15.0 mm 10.0 mm PA

10115053

Rango de precios
0,3104 € - 0,2949 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 8.2 mm 12.0 mm 7.5 mm PA

10115091

Rango de precios
0,1582 € - 0,1502 €

Niveles de existencias
8449 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.5 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 8.2 mm 12.0 mm 25.0 mm PA

10115138

Rango de precios
0,2479 € - 0,2354 €

Niveles de existencias
3970 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 12.8 mm 18.0 mm 15.0 mm PA

10115176

Rango de precios
0,4283 € - 0,4079 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 5.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

10115008

Rango de precios
0,1907 € - 0,1812 €

Niveles de existencias
14303 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 6.3 mm 15.0 mm 7.5 mm PA

10115046

Rango de precios
0,2919 € - 0,2772 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.5 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural