Menu Search

Espaciadores de poliamida redondos sin rosca

En stock

Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..

Código De La Serie: SR1941

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,5188 € - 0,5456 € 19163 En stock
6.3 mm
15.0 mm
25.0 mm
0,207 € - 0,2178 € 1500 En stock
8.2 mm
12.0 mm
20.0 mm
0,1168 € - 0,1231 € 67970 En stock
4.2 mm
8.0 mm
7.5 mm
0,1502 € - 0,1582 € 398 En stock
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
0,1168 € - 0,1231 € 1554 En stock
5.2 mm
10.0 mm
4.0 mm
0,1679 € - 0,1765 € 1021 En stock
5.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,1076 € - 0,1132 € 33000 En stock
4.2 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,1395 € - 0,1468 € 30574 En stock
4.2 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,1515 € - 0,1595 € 982 En stock
3.6 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,128 € - 0,1349 € 21100 En stock
4.2 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,3384 € - 0,3561 € 21648 En stock
10.2 mm
20.0 mm
4.0 mm
0,4629 € - 0,4872 € 54926 En stock
8.2 mm
16.0 mm
4.0 mm
0,1748 € - 0,1838 € 205 En stock
4.2 mm
8.0 mm
25.0 mm
0,1476 € - 0,1554 € 80630 En stock
5.2 mm
10.0 mm
7.5 mm
0,1937 € - 0,2036 € 33542 En stock
5.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,1745 € - 0,1838 € 1022 En stock
4.5 mm
7.0 mm
5.0 mm
0,3422 € - 0,3606 € 6369 En stock
12.8 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,1597 € - 0,1679 € 148 En stock
6.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,5091 € - 0,536 € 19 En stock
6.3 mm
15.0 mm
20.0 mm
0,192 € - 0,2023 € 1860 En stock
8.2 mm
12.0 mm
15.0 mm
  • de 44
Separador 6.3 mm 15.0 mm 25.0 mm PA

10115084

Rango de precios
0,5456 € - 0,5188 €

Niveles de existencias
19163 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 8.2 mm 12.0 mm 20.0 mm PA

10115121

Rango de precios
0,2178 € - 0,207 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 4.2 mm 8.0 mm 7.5 mm PA

10114865

Rango de precios
0,1231 € - 0,1168 €

Niveles de existencias
67970 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.5 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm PA

10114902

Rango de precios
0,1582 € - 0,1502 €

Niveles de existencias
398 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 5.2 mm 10.0 mm 4.0 mm PA

10114940

Rango de precios
0,1231 € - 0,1168 €

Niveles de existencias
1554 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 5.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PA

10114995

Rango de precios
0,1765 € - 0,1679 €

Niveles de existencias
1021 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 4.2 mm 8.0 mm 4.0 mm PA

10114858

Rango de precios
0,1132 € - 0,1076 €

Niveles de existencias
33000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 4.2 mm 8.0 mm 15.0 mm PA

10114896

Rango de precios
0,1468 € - 0,1395 €

Niveles de existencias
30574 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 3.6 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10114841

Rango de precios
0,1595 € - 0,1515 €

Niveles de existencias
982 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm PA

10114889

Rango de precios
0,1349 € - 0,128 €

Niveles de existencias
21100 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 10.2 mm 20.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10184295

Rango de precios
0,3561 € - 0,3384 €

Niveles de existencias
21648 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 8.2 mm 16.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10184271

Rango de precios
0,4872 € - 0,4629 €

Niveles de existencias
54926 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 4.2 mm 8.0 mm 25.0 mm PA

10114926

Rango de precios
0,1838 € - 0,1748 €

Niveles de existencias
205 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 5.2 mm 10.0 mm 7.5 mm PA

10114964

Rango de precios
0,1554 € - 0,1476 €

Niveles de existencias
80630 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.5 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PA

10115015

Rango de precios
0,2036 € - 0,1937 €

Niveles de existencias
33542 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 4.5 mm 7.0 mm 5.0 mm PA

10167502

Rango de precios
0,1838 € - 0,1745 €

Niveles de existencias
1022 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    4.5 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Separador 12.8 mm 18.0 mm 10.0 mm PA

10115169

Rango de precios
0,3606 € - 0,3422 €

Niveles de existencias
6369 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 6.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

10115039

Rango de precios
0,1679 € - 0,1597 €

Niveles de existencias
148 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 6.3 mm 15.0 mm 20.0 mm PA

10115077

Rango de precios
0,536 € - 0,5091 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 8.2 mm 12.0 mm 15.0 mm PA

10115114

Rango de precios
0,2023 € - 0,192 €

Niveles de existencias
1860 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural