Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..
Código De La Serie: SR1941
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4844 € - 0,5101 € | 9508 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5715 € - 0,6017 € | 2810 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,437 € - 0,4607 € | 50 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,2162 € - 1,2809 € | 1963 En stock |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,8276 € - 1,9223 € | 85 En stock |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,0847 € - 0,0892 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1854 € - 0,1951 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0714 € - 0,0752 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0998 € - 0,1051 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2666 € - 0,2807 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0668 € - 0,0703 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,074 € - 0,0779 € | 42798 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0828 € - 0,0871 € | 36148 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1242 € - 0,1308 € | 17653 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0677 € - 0,0712 € | 2069 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1664 € - 0,1752 € | 47500 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1153 € - 0,1216 € | 246 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,1216 € - 0,1278 € | 73000 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1433 € - 0,1511 € | 2845 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1015 € - 0,1067 € | 42046 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar