Menu Search

Espaciadores de poliamida redondos sin rosca

En stock

Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..

Código De La Serie: SR1941

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,6324 € - 1,3981 € 1000 En stock
10.2 mm
20.0 mm
23.0 mm
0,7103 € - 0,7477 € 2000 En stock
10.2 mm
20.0 mm
27.0 mm
0,018 € - 0,019 € 6000 En stock
6.1 mm
8.0 mm
4.2 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
3.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
2.2 mm
3.6 mm
6.4 mm
10169483 0,2738 € - 0,2882 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.2 mm
3.6 mm
1.6 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
2.2 mm
3.6 mm
7.9 mm
0,2293 € - 0,2414 € 7970 En stock
2.7 mm
4.2 mm
1.6 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
3.7 mm
6.4 mm
11.1 mm
10169506 0,2752 € - 0,2897 € 332 En stock
2.2 mm
3.6 mm
4.8 mm
0,3294 € - 0,3467 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.2 mm
3.6 mm
12.7 mm
6000 En stock
2.7 mm
4.2 mm
6.4 mm
0,3642 € - 0,3833 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.2 mm
3.6 mm
11.1 mm
10169582 0,2446 € - 0,2575 € 72 En stock
2.7 mm
4.2 mm
4.8 mm
0,1917 € - 0,2019 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.7 mm
4.2 mm
7.9 mm
0,239 € - 0,2517 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
0,2752 € - 0,2897 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.2 mm
3.6 mm
3.2 mm
0,2363 € - 0,2487 € 1000 En stock
2.2 mm
3.6 mm
9.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
3.7 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,4101 € - 0,4311 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.3 mm
15.0 mm
25.0 mm
  • de 44
Separador 10.2 mm 20.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6

10187456

Rango de precios
1,3981 € - 0,6324 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    23.0 mm
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 10.2 mm 20.0 mm 27.0 mm PA

10187494

Rango de precios
0,7477 € - 0,7103 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    27.0 mm
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 6.1 mm 8.0 mm 4.2 mm Nylon 6/6

10082331

Rango de precios
0,019 € - 0,018 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.2 mm
  • Diámetro interior
    6.1 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 3.7 mm 6.4 mm 3.2 mm Nylon 6

10169421


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.2 mm
  • Diámetro interior
    3.7 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Separador 2.2 mm 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6

10169513


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    3.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 65 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separador 2.2 mm 3.6 mm 1.6 mm Nylon 6

10169483

Rango de precios
0,2882 € - 0,2738 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    1.6 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    3.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Separador 2.2 mm 3.6 mm 7.9 mm Nylon 6

10169520


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    3.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Separador 2.7 mm 4.2 mm 1.6 mm Nylon 6

10169568

Rango de precios
0,2414 € - 0,2293 €

Niveles de existencias
7970 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    1.6 mm
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Diámetro exterior
    4.2 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Separador 3.7 mm 6.4 mm 11.1 mm Nylon 6

10169476


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    11.1 mm
  • Diámetro interior
    3.7 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Separador 2.2 mm 3.6 mm 4.8 mm Nylon 6

10169506

Rango de precios
0,2897 € - 0,2752 €

Niveles de existencias
332 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    3.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Separador 2.2 mm 3.6 mm 12.7 mm Nylon 6

10169551

Rango de precios
0,3467 € - 0,3294 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    3.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Separador 2.7 mm 4.2 mm 6.4 mm Nylon 6

10169599


Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Diámetro exterior
    4.2 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Separador 2.2 mm 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6

10169544

Rango de precios
0,3833 € - 0,3642 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    11.1 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    3.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Separador 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm Nylon 6

10169582

Rango de precios
0,2575 € - 0,2446 €

Niveles de existencias
72 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Diámetro exterior
    4.2 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Separador 2.7 mm 4.2 mm 7.9 mm Nylon 6

10169605

Rango de precios
0,2019 € - 0,1917 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Diámetro exterior
    4.2 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Separador 3.2 mm 4.8 mm 1.6 mm Nylon 6

10169643

Rango de precios
0,2517 € - 0,239 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    1.6 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.8 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Separador 2.2 mm 3.6 mm 3.2 mm Nylon 6

10169490

Rango de precios
0,2897 € - 0,2752 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.2 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    3.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Separador 2.2 mm 3.6 mm 9.5 mm Nylon 6

10169537

Rango de precios
0,2487 € - 0,2363 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    3.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Separador 3.7 mm 6.4 mm 9.5 mm Nylon 6

10169469


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    3.7 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Separador 10.3 mm 15.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10046456

Rango de precios
0,4311 € - 0,4101 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    10.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural