Menu Search

Espaciadores de poliamida redondos sin rosca

En stock

Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..

Código De La Serie: SR1941

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
3,4249 € - 3,6037 € 15 En stock
16.5 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,0774 € - 0,0815 € 10500 En stock
6.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
3,2354 € - 3,4055 € 2375 En stock
16.5 mm
25.0 mm
70.0 mm
0,0932 € - 0,0979 € 14731 En stock
6.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,1326 € - 0,1395 € 4500 En stock
8.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,889 € - 0,9364 € 419 En stock
16.5 mm
25.0 mm
10.0 mm
2,2474 € - 2,3659 € 348 En stock
16.5 mm
25.0 mm
65.0 mm
3,1126 € - 3,2762 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.5 mm
25.0 mm
75.0 mm
1,9353 € - 2,0365 € 4250 En stock
16.5 mm
25.0 mm
45.0 mm
2,0429 € - 2,1506 € 2636 En stock
16.5 mm
25.0 mm
55.0 mm
0,0835 € - 0,0878 € 10077 En stock
8.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
1,8533 € - 1,9524 € 1240 En stock
16.5 mm
25.0 mm
50.0 mm
1,5973 € - 1,6811 € 2675 En stock
16.5 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,1692 € - 0,178 € 2913 En stock
6.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,1018 € - 0,1072 € 108 En stock
8.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,0753 € - 0,0794 € 710 En stock
8.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,1433 € - 0,1511 € 1045 En stock
4.2 mm
8.0 mm
25.0 mm
0,2383 € - 0,2507 € 388 En stock
6.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,0774 € - 0,0815 € 5915 En stock
6.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,1018 € - 0,1072 € 242 En stock
8.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
  • de 44
Separador 16.5 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

10047637

Rango de precios
3,6037 € - 3,4249 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    80.0 mm
  • Diámetro interior
    16.5 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10167939

Rango de precios
0,0815 € - 0,0774 €

Niveles de existencias
10500 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Separador 16.5 mm 25.0 mm 70.0 mm PA

10047590

Rango de precios
3,4055 € - 3,2354 €

Niveles de existencias
2375 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    70.0 mm
  • Diámetro interior
    16.5 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 6.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PA

10168011

Rango de precios
0,0979 € - 0,0932 €

Niveles de existencias
14731 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Separador 8.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

10168141

Rango de precios
0,1395 € - 0,1326 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Separador 16.5 mm 25.0 mm 10.0 mm PA

10047385

Rango de precios
0,9364 € - 0,889 €

Niveles de existencias
419 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    16.5 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 16.5 mm 25.0 mm 65.0 mm PA

10047583

Rango de precios
2,3659 € - 2,2474 €

Niveles de existencias
348 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    65.0 mm
  • Diámetro interior
    16.5 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 16.5 mm 25.0 mm 75.0 mm PA

10047620

Rango de precios
3,2762 € - 3,1126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    75.0 mm
  • Diámetro interior
    16.5 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 16.5 mm 25.0 mm 45.0 mm PA

10047514

Rango de precios
2,0365 € - 1,9353 €

Niveles de existencias
4250 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
  • Diámetro interior
    16.5 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 16.5 mm 25.0 mm 55.0 mm PA

10047552

Rango de precios
2,1506 € - 2,0429 €

Niveles de existencias
2636 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    55.0 mm
  • Diámetro interior
    16.5 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 8.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10168189

Rango de precios
0,0878 € - 0,0835 €

Niveles de existencias
10077 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Separador 16.5 mm 25.0 mm 50.0 mm PA

10047545

Rango de precios
1,9524 € - 1,8533 €

Niveles de existencias
1240 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Diámetro interior
    16.5 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 16.5 mm 25.0 mm 30.0 mm PA

10047453

Rango de precios
1,6811 € - 1,5973 €

Niveles de existencias
2675 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    16.5 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 6.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

10167977

Rango de precios
0,178 € - 0,1692 €

Niveles de existencias
2913 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Separador 8.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

10168226

Rango de precios
0,1072 € - 0,1018 €

Niveles de existencias
108 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Separador 8.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PA

10168103

Rango de precios
0,0794 € - 0,0753 €

Niveles de existencias
710 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    2.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Separador 4.2 mm 8.0 mm 25.0 mm PA

10167434

Rango de precios
0,1511 € - 0,1433 €

Niveles de existencias
1045 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Separador 6.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

10168066

Rango de precios
0,2507 € - 0,2383 €

Niveles de existencias
388 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Separador 6.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

10167892

Rango de precios
0,0815 € - 0,0774 €

Niveles de existencias
5915 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Separador 8.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PA

10168240

Rango de precios
0,1072 € - 0,1018 €

Niveles de existencias
242 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA