10168103
RRSN-82100-02GF
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,0794 € |
| 2500 + | 0,0753 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud del espaciador | 0.079 in |
|---|---|
| Longitud del espaciador | 2.0 mm |
| Diámetro interior | 0.323 in |
| Diámetro interior | 8.2 mm |
| Diámetro exterior | 0.394 in |
| Diámetro exterior | 10.0 mm |
| Rango de temperatura operativa | -30 - 85 °C |
| Rango de temperatura operativa | -22 - 185 °F |
| Material | PA |
| Color | Negro |
| Forma del espaciador | Redonda |
| Código de material | 3926909790 |
| Cantidad del paquete | 500 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar