10167977
RRSN-62100-15GF
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,178 € |
| 2500 + | 0,1692 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud del espaciador | 15.0 mm |
|---|---|
| Longitud del espaciador | 0.591 in |
| Diámetro interior | 6.2 mm |
| Diámetro interior | 0.244 in |
| Diámetro exterior | 10.0 mm |
| Diámetro exterior | 0.394 in |
| Rango de temperatura operativa | -22 - 185 °F |
| Rango de temperatura operativa | -30 - 85 °C |
| Material | PA |
| Color | Negro |
| Forma del espaciador | Redonda |
| Código de material | 3926909790 |
| Cantidad del paquete | 500 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar