Menu Search

Espaciadores de LED - Espaciadores métricos redondos

En stock

Estos separadores de LED están disponibles en tres estilos diferentes para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Ofrecen un control de la altura, así como retención y estabilidad para el hilo de plomo conductor. Cuentan con capacidad de autoretención para la autoinserción y el montaje previo

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
78 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de LED compatible (todos) Diámetro general Altura general Compra
0,0722 € - 0,076 € 2998 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
18.0 mm
0,0639 € - 0,0672 € 1138 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
11.0 mm
0,0742 € - 0,0782 € 2165 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
16.0 mm
0,0656 € - 0,0691 € 10334 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
12.0 mm
0,0884 € - 0,0932 € 14000 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
24.0 mm
0,0963 € - 0,1013 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1,3,0 mm
4.8 mm
28.0 mm
0,0867 € - 0,0912 € 2166 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
22.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
26.0 mm
0,0605 € - 0,0638 € 44 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
10.0 mm
0,0505 € - 0,0532 € 673998 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
5.0 mm
0,0686 € - 0,0722 € 2080 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
14.0 mm
0,0474 € - 0,05 € 2580 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
3.0 mm
0,0631 € - 0,0665 € 15433 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
10.0 mm
0,0763 € - 0,0804 € 2000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
17.0 mm
0,0744 € - 0,0783 € 2411 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
17.0 mm
0,0865 € - 0,091 € 393 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
23.0 mm
0,0942 € - 0,0993 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1,3,0 mm
4.8 mm
27.0 mm
0,0653 € - 0,0687 € 4000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
11.0 mm
0,0788 € - 0,083 € 2990 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
17.0 mm
0,0903 € - 0,095 € 8038 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
22.0 mm
  • de 4
Separador de led 4.8 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109656

Rango de precios
0,076 € - 0,0722 €

Niveles de existencias
2998 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 5.1 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109335

Rango de precios
0,0672 € - 0,0639 €

Niveles de existencias
1138 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 5.1 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109380

Rango de precios
0,0782 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
2165 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 5.1 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109342

Rango de precios
0,0691 € - 0,0656 €

Niveles de existencias
10334 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 4.8 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109717

Rango de precios
0,0932 € - 0,0884 €

Niveles de existencias
14000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 4.8 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109755

Rango de precios
0,1013 € - 0,0963 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 5.1 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109434

Rango de precios
0,0912 € - 0,0867 €

Niveles de existencias
2166 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 5.1 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10478172


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 4.8 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109571

Rango de precios
0,0638 € - 0,0605 €

Niveles de existencias
44 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 4.8 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109526

Rango de precios
0,0532 € - 0,0505 €

Niveles de existencias
673998 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 4.8 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109618

Rango de precios
0,0722 € - 0,0686 €

Niveles de existencias
2080 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 6.5 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109779

Rango de precios
0,05 € - 0,0474 €

Niveles de existencias
2580 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 6.5 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109830

Rango de precios
0,0665 € - 0,0631 €

Niveles de existencias
15433 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 5.1 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109397

Rango de precios
0,0804 € - 0,0763 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 4.8 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109649

Rango de precios
0,0783 € - 0,0744 €

Niveles de existencias
2411 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 4.8 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109700

Rango de precios
0,091 € - 0,0865 €

Niveles de existencias
393 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 4.8 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109748

Rango de precios
0,0993 € - 0,0942 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 6.5 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109847

Rango de precios
0,0687 € - 0,0653 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 6.5 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109892

Rango de precios
0,083 € - 0,0788 €

Niveles de existencias
2990 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 6.5 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109939

Rango de precios
0,095 € - 0,0903 €

Niveles de existencias
8038 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm