Menu Search

Separador de led 4.8 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

Espaciador de cuerpo sólido redondo para LED de 3 mm (T1). Aísla los terminales y protege contra la flexión.
Referencia de Essentra:

10109717

Número de pieza del fabricante:

LEDM-2-24

14000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0932 €
5000 + 0,0884 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

93,20 €

1000 x 0,0932 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Cloruro de polivinilo
Forma Redonda
Tipo de LED compatible (todos) T-1,3,0 mm
Diámetro general 4.8 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Tipo 2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros