Las ruedas dentadas son uno de los tipos de engranajes más comunes. También se conocen como engranajes de corte recto y pueden encontrarse en una multitud de aplicaciones que requieren la transmisión de fuerza mecánica.
Código De La Serie: SR2021
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Número de dientes | Diámetro del núcleo | Diámetro del taladro | Diámetro exterior | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,7828 € - 9,2463 € | 200 En stock |
24
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 23,0308 € - 24,2462 € | 214 En stock |
60
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 16,9332 € - 17,8293 € | 91 En stock |
45
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
10
|
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 25,5543 € - 26,8933 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 23,0308 € - 24,2462 € | 100 En stock |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 31,3326 € - 32,9806 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 4,7143 € - 4,9615 € | 115 En stock |
40
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 12,6072 € - 13,2561 € | 100 En stock |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
11
|
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
| 36,0191 € - 37,904 € | 43 En stock |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 28,428 € - 29,9215 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 5,974 € - 6,286 € | 48 En stock |
48
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 7,8465 € - 8,2667 € | 36 En stock |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 20,1468 € - 21,218 € | 22 En stock |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 4,3805 € - 4,6174 € | 197 En stock |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 31,6519 € - 33,3205 € | 59 En stock |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 9,7304 € - 10,2464 € | 40 En stock |
120
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 3,4546 € - 3,6379 € | 67 En stock |
15
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 7,8465 € - 8,2667 € | 60 En stock |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar