Las ruedas dentadas son uno de los tipos de engranajes más comunes. También se conocen como engranajes de corte recto y pueden encontrarse en una multitud de aplicaciones que requieren la transmisión de fuerza mecánica.
Código De La Serie: SR2021
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Número de dientes | Diámetro del núcleo | Diámetro del taladro | Diámetro exterior | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,3789 € - 8,821 € | 51 En stock |
20
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 6,7646 € - 7,1296 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 19,9609 € - 21,0187 € | 47 En stock |
15
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 6,7646 € - 7,1296 € | 60 En stock |
60
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 36,9916 € - 38,9274 € | 43 En stock |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 6,1353 € - 6,4558 € | 48 En stock |
48
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 14,4285 € - 15,1902 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 0,9992 € - 1,0523 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
10
|
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 12,9476 € - 13,614 € | 39 En stock |
32
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 16,6499 € - 17,5279 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,6676 € - 0,7019 € | 670 En stock |
11
|
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,9992 € - 1,0523 € | 7585 En stock |
13
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,9476 € - 13,614 € | 99 En stock |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
11
|
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
| 0,9992 € - 1,0523 € | 1296 En stock |
16
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 23,6526 € - 24,9008 € | 213 En stock |
60
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 29,1956 € - 30,7294 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 9,9931 € - 10,523 € | 30 En stock |
120
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 20,8917 € - 21,9919 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
30
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar