Menu Search

Engranajes - Rectos

En stock

Las ruedas dentadas son uno de los tipos de engranajes más comunes. También se conocen como engranajes de corte recto y pueden encontrarse en una multitud de aplicaciones que requieren la transmisión de fuerza mecánica.

Código De La Serie: SR2021

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Número de dientes Diámetro del núcleo Diámetro del taladro Diámetro exterior Compra
4,3805 € - 4,6174 € 21 En stock
25
10.0 mm
24,1226 € - 25,3895 € 92 En stock
40
24.0 mm
6,2747 € - 6,6084 € 90 En stock
50
15.0 mm
0,9729 € - 1,0246 € 9201 En stock
14
8.0 mm
1,9938 € - 2,0987 € Solicite el plazo de entrega aquí
11
10.4 mm
7,5344 € - 7,933 € 18 En stock
15
9.0 mm
11,8862 € - 12,5042 € 41 En stock
12
14.0 mm
19,4361 € - 20,4661 € 47 En stock
15
18.0 mm
6,5868 € - 6,9422 € 60 En stock
60
15.0 mm
19,8069 € - 20,8472 € Solicite el plazo de entrega aquí
35
24.0 mm
12,6072 € - 13,2561 € 39 En stock
32
12.0 mm
14,0492 € - 14,7908 € Solicite el plazo de entrega aquí
20
17.0 mm
0,9729 € - 1,0246 € Solicite el plazo de entrega aquí
11
10.4 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
10
9.6 mm
31,3326 € - 32,9806 € Solicite el plazo de entrega aquí
32
24.0 mm
4,3805 € - 4,6174 € 197 En stock
30
12.0 mm
9,7304 € - 10,2464 € 50 En stock
120
15.0 mm
20,3425 € - 21,4137 € Solicite el plazo de entrega aquí
30
24.0 mm
0,9729 € - 1,0246 € 650 En stock
12
11.2 mm
4,7143 € - 4,9615 € 115 En stock
40
12.0 mm
  • de 3
Engranaje 4.0 mm 10.0 mm POM

10185711

Rango de precios
4,6174 € - 4,3805 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    10.0 mm
  • Anchura del núcleo
    7.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 10.0 mm 24.0 mm POM

10185889

Rango de precios
25,3895 € - 24,1226 €

Niveles de existencias
92 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    24.0 mm
  • Anchura del núcleo
    11.0 mm
  • Anchura general
    23.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 6.0 mm 15.0 mm POM

10185766

Rango de precios
6,6084 € - 6,2747 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    15.0 mm
  • Anchura del núcleo
    7.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 3.0 mm 2.4 mm 8.0 mm POM

10403785

Rango de precios
1,0246 € - 0,9729 €

Niveles de existencias
9201 En stock
Atributos
  • Anchura de la cara
    3.0 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Anchura general
    3.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Engranaje 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10642559

Rango de precios
2,0987 € - 1,9938 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura de la cara
    3.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.4 mm
  • Anchura general
    3.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Engranaje 4.0 mm 9.0 mm POM

10185445

Rango de precios
7,933 € - 7,5344 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    9.0 mm
  • Anchura del núcleo
    8.0 mm
  • Anchura general
    16.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 6.0 mm 14.0 mm POM

10185810

Rango de precios
12,5042 € - 11,8862 €

Niveles de existencias
41 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    14.0 mm
  • Anchura del núcleo
    11.0 mm
  • Anchura general
    23.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 8.0 mm 18.0 mm POM

10185582

Rango de precios
20,4661 € - 19,4361 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    18.0 mm
  • Anchura del núcleo
    10.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 6.0 mm 15.0 mm POM

10185773

Rango de precios
6,9422 € - 6,5868 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    15.0 mm
  • Anchura del núcleo
    7.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 10.0 mm 24.0 mm POM

10185872

Rango de precios
20,8472 € - 19,8069 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    24.0 mm
  • Anchura del núcleo
    11.0 mm
  • Anchura general
    23.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 6.0 mm 12.0 mm POM

10185513

Rango de precios
13,2561 € - 12,6072 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    12.0 mm
  • Anchura del núcleo
    8.0 mm
  • Anchura general
    16.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 8.0 mm 17.0 mm POM

10185841

Rango de precios
14,7908 € - 14,0492 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    17.0 mm
  • Anchura del núcleo
    11.0 mm
  • Anchura general
    23.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 5.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403822

Rango de precios
1,0246 € - 0,9729 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura de la cara
    5.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.4 mm
  • Anchura general
    4.5 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Engranaje 3.5 mm 2.4 mm 9.6 mm POM

10403860


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura de la cara
    3.5 mm
  • Diámetro exterior
    9.6 mm
  • Anchura general
    3.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Engranaje 12.0 mm 24.0 mm POM

10185667

Rango de precios
32,9806 € - 31,3326 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    24.0 mm
  • Anchura del núcleo
    15.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 4.0 mm 12.0 mm POM

10185728

Rango de precios
4,6174 € - 4,3805 €

Niveles de existencias
197 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    12.0 mm
  • Anchura del núcleo
    7.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 6.0 mm 15.0 mm POM

10185803

Rango de precios
10,2464 € - 9,7304 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    15.0 mm
  • Anchura del núcleo
    7.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 10.0 mm 24.0 mm POM

10185865

Rango de precios
21,4137 € - 20,3425 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    24.0 mm
  • Anchura del núcleo
    11.0 mm
  • Anchura general
    23.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 3.5 mm 2.4 mm 11.2 mm POM

10403846

Rango de precios
1,0246 € - 0,9729 €

Niveles de existencias
650 En stock
Atributos
  • Anchura de la cara
    3.5 mm
  • Diámetro exterior
    11.2 mm
  • Anchura general
    3.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Engranaje 4.0 mm 12.0 mm POM

10185742

Rango de precios
4,9615 € - 4,7143 €

Niveles de existencias
115 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    12.0 mm
  • Anchura del núcleo
    7.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural