Menu Search

Émbolos indexados - Con y sin bloqueo

En stock

Los émbolos indexados con rosca y sin bloqueo permiten ajustes rápidos en diferentes plataformas, dispositivos y tableros. Se utilizan para localizar, ubicar, indexar y asegurar en aplicaciones como aparatos de gimnasia, equipos médicos, catering, cintas transportadoras, etc.

Código De La Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
109 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Fuerza del extremo final Tamaño de rosca del cuerpo Longitud del perno Tipo de bloqueo del asa Diámetro de la cabeza Fuerza de extremo inicial Compra
15,2924 € - 16,0978 € Solicite el plazo de entrega aquí
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Con posición de reposo y bloqueo
16.0 mm
5.00 N
8,9228 € - 9,3853 € Solicite el plazo de entrega aquí
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
18.0 mm
5.00 N
15,7363 € - 16,5644 € 1161 En stock
M12 x 1.5
19,8254 € - 20,8698 € 8 En stock
M16 x 1.5
4,9295 € - 5,187 € 261 En stock
M12 x 1.75
24.0 mm
6,2752 € - 6,6089 € 217 En stock
26.5 mm
7.00 N
M10
8.1 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
17.5 mm
1.00 N
7,1039 € - 7,4808 € 2 En stock
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
7,5025 € - 7,9001 € 71 En stock
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
9,7839 € - 10,301 € 19 En stock
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
7,1039 € - 7,4808 € 45 En stock
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
15,3717 € - 16,1802 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
7,1904 € - 7,5663 € 550 En stock
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
9,7839 € - 10,301 € 48 En stock
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
7,1904 € - 7,5663 € 240 En stock
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
10,096 € - 10,6234 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
12,8729 € - 13,5517 € 10 En stock
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
6,2644 € - 6,5981 € 99 En stock
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
7,1904 € - 7,5663 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
7,7064 € - 8,1153 € 86 En stock
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
9,7953 € - 10,3113 € 20 En stock
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
  • de 6
Émbolo de indexación 16.0 mm M8 x 1.0 PA Negro

10637814

Rango de precios
16,0978 € - 15,2924 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.0
  • Longitud del perno
    13.5 mm
  • Fuerza del extremo final
    24.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Longitud general
    43.0 mm
Émbolo de indexación 18.0 mm M10 PA Negro

10196601

Rango de precios
9,3853 € - 8,9228 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud del perno
    17.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    21.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    18.0 mm
  • Longitud general
    52.0 mm
Émbolo de indexación 25.0 mm M12 x 1.5 Acero Negro

10270639

Rango de precios
16,5644 € - 15,7363 €

Niveles de existencias
1161 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.5
  • Finalizar
    Mate
  • Material completo
    Acero bruñido
  • Código de material
    7318190090
  • Tamaño de rosca del cuerpo
    M12 x 1.5
Émbolo de indexación 31.0 mm M16 x 1.5 Acero Negro

10270684

Rango de precios
20,8698 € - 19,8254 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Finalizar
    Mate
  • Material completo
    Acero bruñido
  • Código de material
    7326909890
  • Tamaño de rosca del cuerpo
    M16 x 1.5
Émbolo de indexación 24.0 mm M12 x 1.75 Zinc fundido Gris

10280843

Rango de precios
5,187 € - 4,9295 €

Niveles de existencias
261 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Diámetro de la cabeza
    24.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero zincado
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Código de material
    7318155290
Émbolo de indexación 17.5 mm Aluminio Gris

10281062

Rango de precios
6,6089 € - 6,2752 €

Niveles de existencias
217 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    8.1 mm
  • Fuerza del extremo final
    7.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    17.5 mm
  • Altura del pomo
    18.5 mm
  • Longitud general
    26.5 mm
Émbolo de indexación 25.0 mm M10 PA Negro

10195826

Rango de precios
7,4808 € - 7,1039 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura del pomo
    20.0 mm
  • Longitud general
    34.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 28.0 mm M12 PA Negro

10195901

Rango de precios
7,9001 € - 7,5025 €

Niveles de existencias
71 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    28.0 mm
  • Altura del pomo
    23.5 mm
  • Longitud general
    40.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 33.0 mm M16 PA Negro

10195963

Rango de precios
10,301 € - 9,7839 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    33.0 mm
  • Altura del pomo
    25.5 mm
  • Longitud general
    47.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 25.0 mm M10 x 1.0 PA Negro

10195857

Rango de precios
7,4808 € - 7,1039 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura del pomo
    20.0 mm
  • Longitud general
    34.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 28.0 mm M12 x 1.5 PA Negro

10628584

Rango de precios
16,1802 € - 15,3717 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del perno
    7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    28.0 mm
  • Altura del pomo
    23.5 mm
  • Longitud general
    40.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 21.0 mm M8 PA Negro

10196045

Rango de precios
7,5663 € - 7,1904 €

Niveles de existencias
550 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    21.0 mm
  • Altura del pomo
    16.5 mm
  • Longitud general
    27.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 33.0 mm M16 x 1.5 PA Negro

10195987

Rango de precios
10,301 € - 9,7839 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    33.0 mm
  • Altura del pomo
    25.5 mm
  • Longitud general
    47.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 21.0 mm M8 x 1.0

10196069

Rango de precios
7,5663 € - 7,1904 €

Niveles de existencias
240 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    21.0 mm
  • Altura del pomo
    16.5 mm
  • Longitud general
    27.5 mm
  • Código de material
    7318190090
Émbolo de indexación 28.0 mm M12 x 1.5

10196137

Rango de precios
10,6234 € - 10,096 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del perno
    7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    28.0 mm
  • Altura del pomo
    23.5 mm
  • Longitud general
    40.5 mm
  • Código de material
    7318190090
Émbolo de indexación 33.0 mm M16 PA Negro

10196199

Rango de precios
13,5517 € - 12,8729 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    33.0 mm
  • Altura del pomo
    25.5 mm
  • Longitud general
    47.5 mm
  • Código de material
    7318190090
Émbolo de indexación 21.0 mm 4.0 mm Nylon;Steel;Stainless Steel Negro

10195789

Rango de precios
6,5981 € - 6,2644 €

Niveles de existencias
99 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    21.0 mm
  • Altura del pomo
    16.5 mm
  • Longitud general
    27.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 25.0 mm M10 PA Negro

10195864

Rango de precios
7,5663 € - 7,1904 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del perno
    6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura del pomo
    20.0 mm
  • Longitud general
    34.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 28.0 mm M12 PA Negro

10195932

Rango de precios
8,1153 € - 7,7064 €

Niveles de existencias
86 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    28.0 mm
  • Altura del pomo
    23.5 mm
  • Longitud general
    40.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 33.0 mm M16 PA Negro

10196007

Rango de precios
10,3113 € - 9,7953 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    33.0 mm
  • Altura del pomo
    25.5 mm
  • Longitud general
    47.5 mm
  • Material completo
    Poliamida