Menu Search

Émbolo de indexación 21.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10195789

Número de pieza del fabricante:

1220742

103 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 6,5981 €
50 + 6,2644 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

65,98 €

10 x 6,5981 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del perno 5.0 mm
Diámetro de la cabeza 21.0 mm
Altura del pomo 16.5 mm
Longitud general 27.5 mm
Material completo Poliamida
Código de material 7318190090
Tamaño de rosca del cuerpo M8

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros