Estos émbolos de muelle - pasador - ranurado se utilizan para colocar, indexar, aplicar presión, elevar y bloquear. Están compuestos de tres partes: un cuerpo roscado, un pasador de émbolo y un mecanismo de muelle. El muelle del émbolo proporciona la fuerza necesaria para mantener el émbolo en la posición extendida o retraída.
Se suele utilizar para una alineación precisa y una fijación segura de los componentes. Al expandir o retraer el pasador de émbolo se puede bloquear o liberar un componente, lo que garantiza una alineación precisa y evita el movimiento accidental. Cuando el pasador de émbolo está expandido, se fija en el sitio, lo que evita que el componente se mueva o desplace accidentalmente.
Es fácil de instalar y usar y está diseñado para soportar una presión y tensión elevadas. El cuerpo roscado facilita su integración en edificios o sistemas existentes. El pasador del émbolo se puede expandir o retraer fácilmente usando fuerza manual mediante inserción, lo que permite ajustes o cambios de posición rápidos. Puede soportar temperaturas de hasta 250 ºC y se suele utilizar en sectores industriales, como diseño de maquinaria e instalaciones, electrónica, equipos médicos y de iluminación.
Material: Acero inoxidable, Acero negro Código De La Serie: SR32150
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l1 | Material | Recorrido s1 | Carga de muelle | n1 | d1 | d2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6041 € - 7,0864 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
Acero inoxidable
|
2.0
|
Normal
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
| 5,4075 € - 8,3121 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19.0
|
Acero inoxidable
|
2.5
|
Normal
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
| 12,6587 € - 19,467 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
30.0
|
Acero inoxidable
|
6.5
|
Normal
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
| 7,519 € - 11,5669 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
30.0
|
Acero negro
|
6.5
|
Normal
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
| 1,4214 € - 2,1939 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.0
|
Acero negro
|
2.0
|
Aumentó
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
| 3,4196 € - 5,2633 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
Acero inoxidable
|
1.5
|
Normal
|
0.6
|
M4
|
1.8
|
||
| 1,3699 € - 2,1012 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
Acero negro
|
1.5
|
Normal
|
0.6
|
M4
|
1.8
|
||
| 1,7922 € - 2,7501 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19.0
|
Acero negro
|
2.5
|
Normal
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
| 2,1527 € - 3,3063 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19.0
|
Acero negro
|
2.5
|
Aumentó
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
| 9,1155 € - 14,0183 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.0
|
Acero inoxidable
|
4.5
|
Normal
|
2.0
|
M16
|
8.5
|
||
| 5,6856 € - 8,7447 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19.0
|
Acero inoxidable
|
2.5
|
Aumentó
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
| 6,8186 € - 10,4854 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.0
|
Acero inoxidable
|
3.5
|
Normal
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
| 4,8513 € - 7,4572 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
Acero inoxidable
|
2.0
|
Aumentó
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
| 1,8849 € - 2,8943 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
Acero negro
|
2.0
|
Aumentó
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
| 3,4196 € - 5,2633 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
Acero inoxidable
|
2.0
|
Normal
|
0.8
|
M5
|
2.4
|
||
| 8,0958 € - 12,4527 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
30.0
|
Acero negro
|
6.5
|
Aumentó
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
| 12,5763 € - 19,3537 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
34.0
|
Acero negro
|
8.0
|
Aumentó
|
3.0
|
M24
|
13.0
|
||
| 11,9274 € - 18,3546 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
34.0
|
Acero negro
|
8.0
|
Normal
|
3.0
|
M24
|
13.0
|
||
| 3,2342 € - 4,9749 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.0
|
Acero negro
|
3.5
|
Aumentó
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
| 1,4008 € - 2,1527 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.0
|
Acero negro
|
2.0
|
Normal
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar