Menu Search

Émbolo con resorte M24 13.0 34.0 Acero negro

Este émbolo de muelle utiliza un pasador con extremo redondo con una ranura. Esta característica lo hace excelente para aplicaciones que requieren una conexión más suave o cuando es posible que el pasador entre en contacto con superficies delicadas, reduciendo la fricción y la probabilidad de que se atasque o enganche. Soporta temperaturas de hasta 250 °C.
Referencia de Essentra:

20253707

Número de pieza del fabricante:

20253707

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 19,8762 €
20 - 49 17,8876 €
50 - 99 16,8932 €
100 - 499 14,9045 €
500 + 12,9159 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

19,88 €

1 x 19,8762 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Carga de muelle Aumentó
d1 M24
d2 13.0
l1 34.0
n1 3.0
Recorrido s1 8.0
Carga elástica F1 ≈ N 91.0
Carga elástica F2 ≈ N 223.0
Peso g 74.0
Material Acero negro

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros