Menu Search

Ejes de acero inoxidable endurecidos

En stock

Estos ejes de acero inoxidable endurecidos ofrecen una gran resistencia, durabilidad y fiabilidad. Se utilizan con pasamuros lineales y son adecuados para aplicaciones exigentes que requieren corrosión, desgaste y condiciones extremas, como humedad o resistencia química sin sacrificar la integridad estructural.

Estos ejes tienen una vida útil larga y necesitan poco mantenimiento, lo que reduce el tiempo de inactividad y el total de gastos de explotación. Proporciona un movimiento lineal suave y preciso cuando se utiliza con un pasamuros de bola lineal. Ideales para aplicaciones como equipos de procesamiento de alimentos, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Son adecuados para aplicaciones que requieren corrosión, desgaste y condiciones extremas, como humedad o resistencia química.
  • Proporciona un movimiento lineal suave y preciso cuando se utiliza con un pasamuros de bola lineal.
  • Ideales para aplicaciones como equipos de procesamiento de alimentos, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
23,0231 € - 25,5848 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
300.0
1.334,4802 € - 1.482,7545 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
2700.0
1.383,3046 € - 1.537,0051 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
2800.0
1.481,0332 € - 1.645,5861 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
3000.0
1.456,6039 € - 1.618,4437 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
2950.0
1.261,1809 € - 1.401,3159 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
2550.0
2.046,8517 € - 2.274,2845 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
3400.0
1.407,7339 € - 1.564,1475 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
2850.0
3.212,4957 € - 3.569,4349 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
5350.0
3.361,9469 € - 3.735,4942 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
5600.0
3.571,1356 € - 3.967,932 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
5950.0
1.285,6102 € - 1.428,4583 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
2600.0
1.432,1746 € - 1.591,3013 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
2900.0
1.837,6201 € - 2.041,8037 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
3050.0
1.187,9044 € - 1.319,8888 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
2400.0
2.016,9723 € - 2.241,0791 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
3350.0
2.106,643 € - 2.340,7168 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
3500.0
1.065,7352 € - 1.184,154 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
2150.0
1.041,2945 € - 1.156,9888 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
2100.0
1.358,8753 € - 1.509,8627 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
2750.0
  • de 62
Eje endurecido 12.0 300.0 0.6 Acero inoxidable

20297893

Rango de precios
25,5848 € - 23,0231 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 60.0 2700.0 1.5 Acero inoxidable

20306694

Rango de precios
1.482,7545 € - 1.334,4802 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 60.0 2800.0 1.5 Acero inoxidable

20306717

Rango de precios
1.537,0051 € - 1.383,3046 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 60.0 3000.0 1.5 Acero inoxidable

20306755

Rango de precios
1.645,5861 € - 1.481,0332 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 60.0 2950.0 1.5 Acero inoxidable

20306748

Rango de precios
1.618,4437 € - 1.456,6039 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 60.0 2550.0 1.5 Acero inoxidable

20306663

Rango de precios
1.401,3159 € - 1.261,1809 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 60.0 3400.0 1.5 Acero inoxidable

20306830

Rango de precios
2.274,2845 € - 2.046,8517 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 60.0 2850.0 1.5 Acero inoxidable

20306724

Rango de precios
1.564,1475 € - 1.407,7339 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 60.0 5350.0 1.5 Acero inoxidable

20307226

Rango de precios
3.569,4349 € - 3.212,4957 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 60.0 5600.0 1.5 Acero inoxidable

20307271

Rango de precios
3.735,4942 € - 3.361,9469 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 60.0 5950.0 1.5 Acero inoxidable

20307349

Rango de precios
3.967,932 € - 3.571,1356 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 60.0 2600.0 1.5 Acero inoxidable

20306670

Rango de precios
1.428,4583 € - 1.285,6102 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 60.0 2900.0 1.5 Acero inoxidable

20306731

Rango de precios
1.591,3013 € - 1.432,1746 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 60.0 3050.0 1.5 Acero inoxidable

20306762

Rango de precios
2.041,8037 € - 1.837,6201 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 60.0 2400.0 1.5 Acero inoxidable

20306632

Rango de precios
1.319,8888 € - 1.187,9044 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 60.0 3350.0 1.5 Acero inoxidable

20306823

Rango de precios
2.241,0791 € - 2.016,9723 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 60.0 3500.0 1.5 Acero inoxidable

20306854

Rango de precios
2.340,7168 € - 2.106,643 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 60.0 2150.0 1.5 Acero inoxidable

20306588

Rango de precios
1.184,154 € - 1.065,7352 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 60.0 2100.0 1.5 Acero inoxidable

20306571

Rango de precios
1.156,9888 € - 1.041,2945 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 60.0 2750.0 1.5 Acero inoxidable

20306700

Rango de precios
1.509,8627 € - 1.358,8753 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900