Menu Search

Ejes de acero inoxidable endurecidos

En stock

Estos ejes de acero inoxidable endurecidos ofrecen una gran resistencia, durabilidad y fiabilidad. Se utilizan con pasamuros lineales y son adecuados para aplicaciones exigentes que requieren corrosión, desgaste y condiciones extremas, como humedad o resistencia química sin sacrificar la integridad estructural.

Estos ejes tienen una vida útil larga y necesitan poco mantenimiento, lo que reduce el tiempo de inactividad y el total de gastos de explotación. Proporciona un movimiento lineal suave y preciso cuando se utiliza con un pasamuros de bola lineal. Ideales para aplicaciones como equipos de procesamiento de alimentos, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Son adecuados para aplicaciones que requieren corrosión, desgaste y condiciones extremas, como humedad o resistencia química.
  • Proporciona un movimiento lineal suave y preciso cuando se utiliza con un pasamuros de bola lineal.
  • Ideales para aplicaciones como equipos de procesamiento de alimentos, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
197,6717 € - 219,64 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
3550.0
200,2119 € - 222,46 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
3600.0
210,5556 € - 233,9447 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
3800.0
231,2323 € - 256,9247 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
4200.0
218,273 € - 242,5232 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
3950.0
226,055 € - 251,177 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
4100.0
233,7832 € - 259,7555 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
4250.0
235,2255 € - 261,3593 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
4300.0
180,5039 € - 200,5563 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
3200.0
193,4524 € - 214,9471 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
3450.0
205,3891 € - 228,2077 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
3700.0
213,0958 € - 236,7755 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
3850.0
265,9984 € - 295,5549 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
4900.0
268,5278 € - 298,3642 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
4950.0
271,1433 € - 301,2704 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
5000.0
283,9627 € - 315,5105 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
5250.0
228,606 € - 254,0078 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
4150.0
223,4395 € - 248,2709 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
4050.0
242,8999 € - 269,884 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
4450.0
250,5635 € - 278,4087 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
4600.0
  • de 62
Eje endurecido 6.0 3550.0 0.4 Acero inoxidable

20294977

Rango de precios
219,64 € - 197,6717 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 3600.0 0.4 Acero inoxidable

20294984

Rango de precios
222,46 € - 200,2119 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 3800.0 0.4 Acero inoxidable

20295028

Rango de precios
233,9447 € - 210,5556 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 4200.0 0.4 Acero inoxidable

20295103

Rango de precios
256,9247 € - 231,2323 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 3950.0 0.4 Acero inoxidable

20295059

Rango de precios
242,5232 € - 218,273 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 4100.0 0.4 Acero inoxidable

20295080

Rango de precios
251,177 € - 226,055 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 4250.0 0.4 Acero inoxidable

20295110

Rango de precios
259,7555 € - 233,7832 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 4300.0 0.4 Acero inoxidable

20295127

Rango de precios
261,3593 € - 235,2255 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 3200.0 0.4 Acero inoxidable

20294908

Rango de precios
200,5563 € - 180,5039 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 3450.0 0.4 Acero inoxidable

20294953

Rango de precios
214,9471 € - 193,4524 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 3700.0 0.4 Acero inoxidable

20295004

Rango de precios
228,2077 € - 205,3891 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 3850.0 0.4 Acero inoxidable

20295035

Rango de precios
236,7755 € - 213,0958 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 4900.0 0.4 Acero inoxidable

20295240

Rango de precios
295,5549 € - 265,9984 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 4950.0 0.4 Acero inoxidable

20295257

Rango de precios
298,3642 € - 268,5278 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 5000.0 0.4 Acero inoxidable

20295264

Rango de precios
301,2704 € - 271,1433 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 5250.0 0.4 Acero inoxidable

20295318

Rango de precios
315,5105 € - 283,9627 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 4150.0 0.4 Acero inoxidable

20295097

Rango de precios
254,0078 € - 228,606 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 4050.0 0.4 Acero inoxidable

20295073

Rango de precios
248,2709 € - 223,4395 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 4450.0 0.4 Acero inoxidable

20295158

Rango de precios
269,884 € - 242,8999 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 4600.0 0.4 Acero inoxidable

20295189

Rango de precios
278,4087 € - 250,5635 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900