Menu Search

Ejes de acero inoxidable endurecidos

En stock

Estos ejes de acero inoxidable endurecidos ofrecen una gran resistencia, durabilidad y fiabilidad. Se utilizan con pasamuros lineales y son adecuados para aplicaciones exigentes que requieren corrosión, desgaste y condiciones extremas, como humedad o resistencia química sin sacrificar la integridad estructural.

Estos ejes tienen una vida útil larga y necesitan poco mantenimiento, lo que reduce el tiempo de inactividad y el total de gastos de explotación. Proporciona un movimiento lineal suave y preciso cuando se utiliza con un pasamuros de bola lineal. Ideales para aplicaciones como equipos de procesamiento de alimentos, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Son adecuados para aplicaciones que requieren corrosión, desgaste y condiciones extremas, como humedad o resistencia química.
  • Proporciona un movimiento lineal suave y preciso cuando se utiliza con un pasamuros de bola lineal.
  • Ideales para aplicaciones como equipos de procesamiento de alimentos, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
415,7294 € - 461,9264 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
4850.0
436,4599 € - 484,9495 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
5100.0
378,4877 € - 420,5407 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
4400.0
308,1913 € - 342,43 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
3550.0
474,778 € - 527,5299 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
5600.0
549,961 € - 611,0654 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
4750.0
188,8564 € - 209,8452 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
2000.0
388,9068 € - 432,1222 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
3300.0
405,9023 € - 451,0014 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
3450.0
434,2965 € - 482,5492 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
3700.0
493,6141 € - 548,4541 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
4250.0
802,3436 € - 891,4869 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
4000.0
881,1862 € - 979,091 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
4400.0
871,2946 € - 968,1015 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
4350.0
910,6782 € - 1.011,8659 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
4550.0
950,1264 € - 1.055,6948 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
4750.0
772,8408 € - 858,712 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
3850.0
812,2352 € - 902,4872 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
4050.0
425,2121 € - 472,4531 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
2700.0
1.009,1858 € - 1.121,3199 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
5050.0
  • de 62
Eje endurecido 16.0 4850.0 0.6 Acero inoxidable

20299996

Rango de precios
461,9264 € - 415,7294 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 16.0 5100.0 0.6 Acero inoxidable

20300043

Rango de precios
484,9495 € - 436,4599 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 16.0 4400.0 0.6 Acero inoxidable

20299903

Rango de precios
420,5407 € - 378,4877 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 16.0 3550.0 0.6 Acero inoxidable

20299736

Rango de precios
342,43 € - 308,1913 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 16.0 5600.0 0.6 Acero inoxidable

20300142

Rango de precios
527,5299 € - 474,778 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 20.0 4750.0 0.9 Acero inoxidable

20301163

Rango de precios
611,0654 € - 549,961 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 20.0 2000.0 0.9 Acero inoxidable

20300616

Rango de precios
209,8452 € - 188,8564 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 20.0 3300.0 0.9 Acero inoxidable

20300876

Rango de precios
432,1222 € - 388,9068 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 20.0 3450.0 0.9 Acero inoxidable

20300906

Rango de precios
451,0014 € - 405,9023 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 20.0 3700.0 0.9 Acero inoxidable

20300951

Rango de precios
482,5492 € - 434,2965 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 20.0 4250.0 0.9 Acero inoxidable

20301064

Rango de precios
548,4541 € - 493,6141 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 30.0 4000.0 1.5 Acero inoxidable

20303396

Rango de precios
891,4869 € - 802,3436 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 30.0 4400.0 1.5 Acero inoxidable

20303471

Rango de precios
979,091 € - 881,1862 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 30.0 4350.0 1.5 Acero inoxidable

20303464

Rango de precios
968,1015 € - 871,2946 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 30.0 4550.0 1.5 Acero inoxidable

20303501

Rango de precios
1.011,8659 € - 910,6782 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 30.0 4750.0 1.5 Acero inoxidable

20303549

Rango de precios
1.055,6948 € - 950,1264 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 30.0 3850.0 1.5 Acero inoxidable

20303365

Rango de precios
858,712 € - 772,8408 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 30.0 4050.0 1.5 Acero inoxidable

20303402

Rango de precios
902,4872 € - 812,2352 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 30.0 2700.0 1.5 Acero inoxidable

20303136

Rango de precios
472,4531 € - 425,2121 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 30.0 5050.0 1.5 Acero inoxidable

20303600

Rango de precios
1.121,3199 € - 1.009,1858 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900