Menu Search

Ejes de acero inoxidable endurecidos

En stock

Estos ejes de acero inoxidable endurecidos ofrecen una gran resistencia, durabilidad y fiabilidad. Se utilizan con pasamuros lineales y son adecuados para aplicaciones exigentes que requieren corrosión, desgaste y condiciones extremas, como humedad o resistencia química sin sacrificar la integridad estructural.

Estos ejes tienen una vida útil larga y necesitan poco mantenimiento, lo que reduce el tiempo de inactividad y el total de gastos de explotación. Proporciona un movimiento lineal suave y preciso cuando se utiliza con un pasamuros de bola lineal. Ideales para aplicaciones como equipos de procesamiento de alimentos, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Son adecuados para aplicaciones que requieren corrosión, desgaste y condiciones extremas, como humedad o resistencia química.
  • Proporciona un movimiento lineal suave y preciso cuando se utiliza con un pasamuros de bola lineal.
  • Ideales para aplicaciones como equipos de procesamiento de alimentos, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
470,6556 € - 522,9554 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
5550.0
466,5762 € - 518,4132 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
5500.0
169,4283 € - 188,2536 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
2400.0
113,4796 € - 126,0836 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
1550.0
198,5005 € - 220,5549 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
2850.0
324,7133 € - 360,7925 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
3750.0
357,8326 € - 397,5929 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
4150.0
289,2368 € - 321,3766 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
3300.0
332,9904 € - 369,9845 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
3850.0
341,2352 € - 379,1551 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
3950.0
345,3684 € - 383,7403 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
4000.0
164,208 € - 182,4521 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
2300.0
312,3245 € - 347,026 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
3600.0
320,6016 € - 356,218 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
3700.0
299,8711 € - 333,1841 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
3450.0
304,0689 € - 337,8555 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
3500.0
337,1236 € - 374,5806 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
3900.0
15,8762 € - 17,6414 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
100.0
39,0285 € - 43,3661 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
350.0
43,8182 € - 48,6833 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
400.0
  • de 62
Eje endurecido 16.0 5550.0 0.6 Acero inoxidable

20300135

Rango de precios
522,9554 € - 470,6556 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 16.0 5500.0 0.6 Acero inoxidable

20300128

Rango de precios
518,4132 € - 466,5762 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 16.0 2400.0 0.6 Acero inoxidable

20299507

Rango de precios
188,2536 € - 169,4283 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 16.0 1550.0 0.6 Acero inoxidable

20299330

Rango de precios
126,0836 € - 113,4796 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 16.0 2850.0 0.6 Acero inoxidable

20299590

Rango de precios
220,5549 € - 198,5005 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 16.0 3750.0 0.6 Acero inoxidable

20299774

Rango de precios
360,7925 € - 324,7133 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 16.0 4150.0 0.6 Acero inoxidable

20299859

Rango de precios
397,5929 € - 357,8326 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 16.0 3300.0 0.6 Acero inoxidable

20299682

Rango de precios
321,3766 € - 289,2368 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 16.0 3850.0 0.6 Acero inoxidable

20299798

Rango de precios
369,9845 € - 332,9904 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 16.0 3950.0 0.6 Acero inoxidable

20299811

Rango de precios
379,1551 € - 341,2352 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 16.0 4000.0 0.6 Acero inoxidable

20299828

Rango de precios
383,7403 € - 345,3684 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 16.0 2300.0 0.6 Acero inoxidable

20299484

Rango de precios
182,4521 € - 164,208 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 16.0 3600.0 0.6 Acero inoxidable

20299743

Rango de precios
347,026 € - 312,3245 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 16.0 3700.0 0.6 Acero inoxidable

20299767

Rango de precios
356,218 € - 320,6016 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 16.0 3450.0 0.6 Acero inoxidable

20299712

Rango de precios
333,1841 € - 299,8711 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 16.0 3500.0 0.6 Acero inoxidable

20299729

Rango de precios
337,8555 € - 304,0689 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 16.0 3900.0 0.6 Acero inoxidable

20299804

Rango de precios
374,5806 € - 337,1236 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 20.0 100.0 0.9 Acero inoxidable

20300234

Rango de precios
17,6414 € - 15,8762 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 20.0 350.0 0.9 Acero inoxidable

20300289

Rango de precios
43,3661 € - 39,0285 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 20.0 400.0 0.9 Acero inoxidable

20300296

Rango de precios
48,6833 € - 43,8182 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900