Menu Search

Ejes de acero endurecido

En producción

Estos ejes de acero endurecido son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con todo tipo de pasamuros lineales. Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.

Los ejes están fabricados en acero de alta calidad sometido a un proceso de endurecimiento especializado, lo que mejora la fuerza, la vida útil y la resistencia al desgaste y la corrosión. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Su material los hace aptos para aplicaciones que requieren un rendimiento potente, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.
  • Aptos para aplicaciones como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
  • Ejes fabricados en acero de alta calidad sometidos a un proceso de endurecimiento especializado.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
109,5199 € - 128,8427 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
3250.0
121,6121 € - 143,067 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
3700.0
140,5435 € - 165,3459 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
4400.0
132,6125 € - 156,0141 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
4100.0
161,8851 € - 190,4573 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
5200.0
158,4758 € - 186,4403 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
5050.0
117,8217 € - 138,6174 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
3550.0
112,5172 € - 132,3756 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
3350.0
127,4831 € - 149,9783 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
3900.0
136,9488 € - 161,1126 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
4250.0
120,0877 € - 141,2851 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
3650.0
129,6667 € - 152,5533 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
4000.0
119,2843 € - 140,3375 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
3600.0
137,6801 € - 161,9778 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
4300.0
100,2087 € - 117,8938 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
2900.0
107,1303 € - 126,0411 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
3150.0
116,3694 € - 136,9076 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
3500.0
128,2144 € - 150,8435 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
3950.0
104,1124 € - 122,4876 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
3050.0
98,6637 € - 116,0707 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
2850.0
  • de 72
Eje endurecido 20.0 3250.0 0.9 Acero

20279486

Rango de precios
128,8427 € - 109,5199 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    8.028
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 3700.0 0.9 Acero

20279578

Rango de precios
143,067 € - 121,6121 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    9.139
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 4400.0 0.9 Acero

20279714

Rango de precios
165,3459 € - 140,5435 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    10.868
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 4100.0 0.9 Acero

20279653

Rango de precios
156,0141 € - 132,6125 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    10.127
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 5200.0 0.9 Acero

20279875

Rango de precios
190,4573 € - 161,8851 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    12.844
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 5050.0 0.9 Acero

20279844

Rango de precios
186,4403 € - 158,4758 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    12.474
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 3550.0 0.9 Acero

20279547

Rango de precios
138,6174 € - 117,8217 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    8.769
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 3350.0 0.9 Acero

20279509

Rango de precios
132,3756 € - 112,5172 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    8.275
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 3900.0 0.9 Acero

20279615

Rango de precios
149,9783 € - 127,4831 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    9.633
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 4250.0 0.9 Acero

20279684

Rango de precios
161,1126 € - 136,9488 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    10.498
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 3650.0 0.9 Acero

20279561

Rango de precios
141,2851 € - 120,0877 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    9.016
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 4000.0 0.9 Acero

20279639

Rango de precios
152,5533 € - 129,6667 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    9.880
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 3600.0 0.9 Acero

20279554

Rango de precios
140,3375 € - 119,2843 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    8.892
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 4300.0 0.9 Acero

20279691

Rango de precios
161,9778 € - 137,6801 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    10.621
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 2900.0 0.9 Acero

20279417

Rango de precios
117,8938 € - 100,2087 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    7.163
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 3150.0 0.9 Acero

20279462

Rango de precios
126,0411 € - 107,1303 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    7.781
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 3500.0 0.9 Acero

20279530

Rango de precios
136,9076 € - 116,3694 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    8.645
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 3950.0 0.9 Acero

20279622

Rango de precios
150,8435 € - 128,2144 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    9.757
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 3050.0 0.9 Acero

20279448

Rango de precios
122,4876 € - 104,1124 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    7.534
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 2850.0 0.9 Acero

20279400

Rango de precios
116,0707 € - 98,6637 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    7.040
  • Material
    Acero