Menu Search

Ejes de acero endurecido

En producción

Estos ejes de acero endurecido son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con todo tipo de pasamuros lineales. Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.

Los ejes están fabricados en acero de alta calidad sometido a un proceso de endurecimiento especializado, lo que mejora la fuerza, la vida útil y la resistencia al desgaste y la corrosión. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Su material los hace aptos para aplicaciones que requieren un rendimiento potente, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.
  • Aptos para aplicaciones como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
  • Ejes fabricados en acero de alta calidad sometidos a un proceso de endurecimiento especializado.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
300,7036 € - 334,1199 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
1900.0
315,8726 € - 350,9708 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
2000.0
345,5759 € - 383,9745 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
2200.0
50,8489 € - 84,7517 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
450.0
75,4642 € - 125,7736 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
700.0
524,9065 € - 583,2341 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
5700.0
538,3512 € - 598,1704 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
5850.0
40,6411 € - 67,7316 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
350.0
450,9444 € - 501,0529 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
2900.0
507,0083 € - 563,3367 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
5500.0
502,5338 € - 558,365 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
5450.0
515,968 € - 573,3013 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
5600.0
14,7776 € - 24,6258 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
100.0
448,7442 € - 498,6093 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
4850.0
471,1697 € - 523,5207 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
5100.0
520,4425 € - 578,273 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
5650.0
529,4127 € - 588,2376 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
5750.0
201,7244 € - 224,1394 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
1250.0
209,3829 € - 232,6442 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
1300.0
247,39 € - 274,8719 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
1550.0
  • de 72
Eje endurecido 60.0 1900.0 1.5 Acero

20285135

Rango de precios
334,1199 € - 300,7036 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    42.180
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 2000.0 1.5 Acero

20285159

Rango de precios
350,9708 € - 315,8726 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    44.400
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 2200.0 1.5 Acero

20285197

Rango de precios
383,9745 € - 345,5759 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    48.8480
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 450.0 1.5 Acero

20284848

Rango de precios
84,7517 € - 50,8489 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    9.990
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 700.0 1.5 Acero

20284893

Rango de precios
125,7736 € - 75,4642 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    15.540
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 5700.0 1.5 Acero

20284701

Rango de precios
583,2341 € - 524,9065 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    87.780
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 5850.0 1.5 Acero

20284732

Rango de precios
598,1704 € - 538,3512 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    90.090
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 350.0 1.5 Acero

20284824

Rango de precios
67,7316 € - 40,6411 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    7.770
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 2900.0 1.5 Acero

20285333

Rango de precios
501,0529 € - 450,9444 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    64.380
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 5500.0 1.5 Acero

20284664

Rango de precios
563,3367 € - 507,0083 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    84.700
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 5450.0 1.5 Acero

20284657

Rango de precios
558,365 € - 502,5338 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    83.930
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 5600.0 1.5 Acero

20284688

Rango de precios
573,3013 € - 515,968 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    86.240
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 100.0 1.5 Acero

20284770

Rango de precios
24,6258 € - 14,7776 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    2.220
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 4850.0 1.5 Acero

20284534

Rango de precios
498,6093 € - 448,7442 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    74.690
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 5100.0 1.5 Acero

20284589

Rango de precios
523,5207 € - 471,1697 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    78.540
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 5650.0 1.5 Acero

20284695

Rango de precios
578,273 € - 520,4425 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    87.010
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 5750.0 1.5 Acero

20284718

Rango de precios
588,2376 € - 529,4127 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    88.550
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 1250.0 1.5 Acero

20285005

Rango de precios
224,1394 € - 201,7244 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    27.750
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 1300.0 1.5 Acero

20285012

Rango de precios
232,6442 € - 209,3829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    28.860
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 1550.0 1.5 Acero

20285067

Rango de precios
274,8719 € - 247,39 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    34.410
  • Material
    Acero