Menu Search

Ejes de acero endurecido

En producción

Estos ejes de acero endurecido son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con todo tipo de pasamuros lineales. Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.

Los ejes están fabricados en acero de alta calidad sometido a un proceso de endurecimiento especializado, lo que mejora la fuerza, la vida útil y la resistencia al desgaste y la corrosión. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Su material los hace aptos para aplicaciones que requieren un rendimiento potente, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.
  • Aptos para aplicaciones como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
  • Ejes fabricados en acero de alta calidad sometidos a un proceso de endurecimiento especializado.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
119,3358 € - 159,1144 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
25.0
3500.0
126,1956 € - 168,2608 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
25.0
3750.0
110,7971 € - 147,7226 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
25.0
3200.0
113,8768 € - 151,8323 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
25.0
3300.0
84,8514 € - 113,1352 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
25.0
2300.0
49,1722 € - 81,9571 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
25.0
1550.0
77,765 € - 103,6798 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
25.0
2050.0
82,1528 € - 109,5405 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
25.0
2200.0
50,2228 € - 83,7081 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
25.0
1600.0
51,5618 € - 85,9329 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
25.0
1650.0
90,7121 € - 120,9426 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
25.0
2500.0
182,0113 € - 202,2302 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
40.0
2450.0
240,3299 € - 267,0275 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
40.0
3300.0
291,8402 € - 324,2646 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
40.0
4050.0
346,7495 € - 385,2715 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
40.0
4850.0
339,8897 € - 377,6495 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
40.0
4750.0
298,70 € - 331,8866 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
40.0
4150.0
387,9392 € - 431,0447 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
40.0
5450.0
13,1222 € - 21,8669 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
200.0
94,7188 € - 157,8578 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
1500.0
  • de 72
Eje endurecido 25.0 3500.0 0.9 Acero

20280710

Rango de precios
159,1144 € - 119,3358 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    13.475
  • Material
    Acero
Eje endurecido 25.0 3750.0 0.9 Acero

20280765

Rango de precios
168,2608 € - 126,1956 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    14.438
  • Material
    Acero
Eje endurecido 25.0 3200.0 0.9 Acero

20280659

Rango de precios
147,7226 € - 110,7971 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    12.320
  • Material
    Acero
Eje endurecido 25.0 3300.0 0.9 Acero

20280673

Rango de precios
151,8323 € - 113,8768 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    12.705
  • Material
    Acero
Eje endurecido 25.0 2300.0 0.9 Acero

20280475

Rango de precios
113,1352 € - 84,8514 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    8.855
  • Material
    Acero
Eje endurecido 25.0 1550.0 0.9 Acero

20280321

Rango de precios
81,9571 € - 49,1722 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    5.968
  • Material
    Acero
Eje endurecido 25.0 2050.0 0.9 Acero

20280420

Rango de precios
103,6798 € - 77,765 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    7.893
  • Material
    Acero
Eje endurecido 25.0 2200.0 0.9 Acero

20280451

Rango de precios
109,5405 € - 82,1528 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    8.470
  • Material
    Acero
Eje endurecido 25.0 1600.0 0.9 Acero

20280338

Rango de precios
83,7081 € - 50,2228 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    6.160
  • Material
    Acero
Eje endurecido 25.0 1650.0 0.9 Acero

20280345

Rango de precios
85,9329 € - 51,5618 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    6.353
  • Material
    Acero
Eje endurecido 25.0 2500.0 0.9 Acero

20280512

Rango de precios
120,9426 € - 90,7121 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    9.625
  • Material
    Acero
Eje endurecido 40.0 2450.0 1.5 Acero

20282875

Rango de precios
202,2302 € - 182,0113 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    24.182
  • Material
    Acero
Eje endurecido 40.0 3300.0 1.5 Acero

20283049

Rango de precios
267,0275 € - 240,3299 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    32.571
  • Material
    Acero
Eje endurecido 40.0 4050.0 1.5 Acero

20283193

Rango de precios
324,2646 € - 291,8402 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    39.974
  • Material
    Acero
Eje endurecido 40.0 4850.0 1.5 Acero

20283353

Rango de precios
385,2715 € - 346,7495 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    47.870
  • Material
    Acero
Eje endurecido 40.0 4750.0 1.5 Acero

20283339

Rango de precios
377,6495 € - 339,8897 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    46.883
  • Material
    Acero
Eje endurecido 40.0 4150.0 1.5 Acero

20283216

Rango de precios
331,8866 € - 298,70 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    40.961
  • Material
    Acero
Eje endurecido 40.0 5450.0 1.5 Acero

20283476

Rango de precios
431,0447 € - 387,9392 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    53.792
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 200.0 1.5 Acero

20283612

Rango de precios
21,8669 € - 13,1222 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    3.080
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 1500.0 1.5 Acero

20283865

Rango de precios
157,8578 € - 94,7188 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    23.100
  • Material
    Acero