Menu Search

Ejes de acero endurecido

En producción

Estos ejes de acero endurecido son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con todo tipo de pasamuros lineales. Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.

Los ejes están fabricados en acero de alta calidad sometido a un proceso de endurecimiento especializado, lo que mejora la fuerza, la vida útil y la resistencia al desgaste y la corrosión. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Su material los hace aptos para aplicaciones que requieren un rendimiento potente, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.
  • Aptos para aplicaciones como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
  • Ejes fabricados en acero de alta calidad sometidos a un proceso de endurecimiento especializado.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
97,6749 € - 114,9068 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
2800.0
93,5961 € - 110,107 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
2650.0
94,6776 € - 111,3842 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
2700.0
243,7804 € - 270,8694 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
40.0
3350.0
267,7897 € - 297,5464 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
40.0
3700.0
247,1897 € - 274,6598 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
40.0
3400.0
322,7093 € - 358,5636 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
40.0
4500.0
199,1505 € - 221,2749 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
40.0
2700.0
175,1515 € - 194,6082 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
40.0
2350.0
123,7339 € - 164,9751 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
40.0
2000.0
188,8814 € - 209,8625 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
40.0
2550.0
206,0103 € - 228,8969 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
40.0
2800.0
223,1907 € - 247,9931 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
40.0
3050.0
115,1746 € - 153,5627 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
40.0
1850.0
185,4206 € - 206,0206 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
40.0
2500.0
164,8206 € - 183,134 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
40.0
2200.0
236,9103 € - 263,2371 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
40.0
3250.0
212,8804 € - 236,5292 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
40.0
2900.0
233,4701 € - 259,4055 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
40.0
3200.0
216,3206 € - 240,3608 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
40.0
2950.0
  • de 72
Eje endurecido 20.0 2800.0 0.9 Acero

20279394

Rango de precios
114,9068 € - 97,6749 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    6.916
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 2650.0 0.9 Acero

20279363

Rango de precios
110,107 € - 93,5961 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    6.546
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 2700.0 0.9 Acero

20279370

Rango de precios
111,3842 € - 94,6776 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    6.669
  • Material
    Acero
Eje endurecido 40.0 3350.0 1.5 Acero

20283056

Rango de precios
270,8694 € - 243,7804 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    33.065
  • Material
    Acero
Eje endurecido 40.0 3700.0 1.5 Acero

20283124

Rango de precios
297,5464 € - 267,7897 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    36.519
  • Material
    Acero
Eje endurecido 40.0 3400.0 1.5 Acero

20283063

Rango de precios
274,6598 € - 247,1897 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    33.558
  • Material
    Acero
Eje endurecido 40.0 4500.0 1.5 Acero

20283285

Rango de precios
358,5636 € - 322,7093 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    44.415
  • Material
    Acero
Eje endurecido 40.0 2700.0 1.5 Acero

20282929

Rango de precios
221,2749 € - 199,1505 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    26.649
  • Material
    Acero
Eje endurecido 40.0 2350.0 1.5 Acero

20282851

Rango de precios
194,6082 € - 175,1515 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    23.195
  • Material
    Acero
Eje endurecido 40.0 2000.0 1.5 Acero

20282783

Rango de precios
164,9751 € - 123,7339 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    19.740
  • Material
    Acero
Eje endurecido 40.0 2550.0 1.5 Acero

20282899

Rango de precios
209,8625 € - 188,8814 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    25.169
  • Material
    Acero
Eje endurecido 40.0 2800.0 1.5 Acero

20282943

Rango de precios
228,8969 € - 206,0103 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    27.636
  • Material
    Acero
Eje endurecido 40.0 3050.0 1.5 Acero

20282998

Rango de precios
247,9931 € - 223,1907 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    30.104
  • Material
    Acero
Eje endurecido 40.0 1850.0 1.5 Acero

20282752

Rango de precios
153,5627 € - 115,1746 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    18.260
  • Material
    Acero
Eje endurecido 40.0 2500.0 1.5 Acero

20282882

Rango de precios
206,0206 € - 185,4206 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    24.675
  • Material
    Acero
Eje endurecido 40.0 2200.0 1.5 Acero

20282820

Rango de precios
183,134 € - 164,8206 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    21.714
  • Material
    Acero
Eje endurecido 40.0 3250.0 1.5 Acero

20283032

Rango de precios
263,2371 € - 236,9103 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    32.078
  • Material
    Acero
Eje endurecido 40.0 2900.0 1.5 Acero

20282967

Rango de precios
236,5292 € - 212,8804 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    28.623
  • Material
    Acero
Eje endurecido 40.0 3200.0 1.5 Acero

20283025

Rango de precios
259,4055 € - 233,4701 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    31.584
  • Material
    Acero
Eje endurecido 40.0 2950.0 1.5 Acero

20282974

Rango de precios
240,3608 € - 216,3206 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    29.117
  • Material
    Acero