Menu Search

Ejes de acero endurecido

En producción

Estos ejes de acero endurecido son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con todo tipo de pasamuros lineales. Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.

Los ejes están fabricados en acero de alta calidad sometido a un proceso de endurecimiento especializado, lo que mejora la fuerza, la vida útil y la resistencia al desgaste y la corrosión. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Su material los hace aptos para aplicaciones que requieren un rendimiento potente, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.
  • Aptos para aplicaciones como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
  • Ejes fabricados en acero de alta calidad sometidos a un proceso de endurecimiento especializado.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
23,3913 € - 38,9855 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
1100.0
22,8969 € - 38,1615 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
1050.0
27,4598 € - 45,7629 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
1500.0
28,9945 € - 48,3173 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
1650.0
29,458 € - 49,1001 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
1700.0
30,4468 € - 50,7481 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
1800.0
37,7701 € - 62,9536 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
2350.0
40,3348 € - 67,2281 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
2600.0
40,9013 € - 68,1757 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
2650.0
84,6454 € - 141,0791 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
4650.0
88,7242 € - 147,8771 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
4900.0
89,507 € - 149,1852 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
4950.0
93,936 € - 156,56 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
5250.0
17,3658 € - 28,943 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
950.0
25,9045 € - 43,1673 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
1350.0
25,4101 € - 42,3536 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
1300.0
30,9721 € - 51,6133 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
1850.0
13,7093 € - 22,8454 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
600.0
15,2337 € - 25,3895 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
750.0
15,7384 € - 26,2238 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
800.0
  • de 72
Eje endurecido 8.0 1100.0 0.4 Acero

20274290

Rango de precios
38,9855 € - 23,3913 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.440
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 1050.0 0.4 Acero

20274283

Rango de precios
38,1615 € - 22,8969 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.420
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 1500.0 0.4 Acero

20274375

Rango de precios
45,7629 € - 27,4598 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.600
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 1650.0 0.4 Acero

20274405

Rango de precios
48,3173 € - 28,9945 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.660
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 1700.0 0.4 Acero

20274412

Rango de precios
49,1001 € - 29,458 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.680
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 1800.0 0.4 Acero

20274436

Rango de precios
50,7481 € - 30,4468 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.720
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 2350.0 0.4 Acero

20274542

Rango de precios
62,9536 € - 37,7701 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.940
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 2600.0 0.4 Acero

20274597

Rango de precios
67,2281 € - 40,3348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.040
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 2650.0 0.4 Acero

20274603

Rango de precios
68,1757 € - 40,9013 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.060
  • Material
    Acero
Eje endurecido 6.0 4650.0 0.4 Acero

20273811

Rango de precios
141,0791 € - 84,6454 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.070
  • Material
    Acero
Eje endurecido 6.0 4900.0 0.4 Acero

20273866

Rango de precios
147,8771 € - 88,7242 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.127
  • Material
    Acero
Eje endurecido 6.0 4950.0 0.4 Acero

20273873

Rango de precios
149,1852 € - 89,507 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.139
  • Material
    Acero
Eje endurecido 6.0 5250.0 0.4 Acero

20273934

Rango de precios
156,56 € - 93,936 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.208
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 950.0 0.4 Acero

20274269

Rango de precios
28,943 € - 17,3658 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.380
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 1350.0 0.4 Acero

20274344

Rango de precios
43,1673 € - 25,9045 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.540
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 1300.0 0.4 Acero

20274337

Rango de precios
42,3536 € - 25,4101 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.520
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 1850.0 0.4 Acero

20274443

Rango de precios
51,6133 € - 30,9721 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.740
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 600.0 0.4 Acero

20274191

Rango de precios
22,8454 € - 13,7093 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.240
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 750.0 0.4 Acero

20274221

Rango de precios
25,3895 € - 15,2337 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.300
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 800.0 0.4 Acero

20274238

Rango de precios
26,2238 € - 15,7384 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.320
  • Material
    Acero