Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los ejes con pomo ahusado están fabricados con acero y están pulverizados y pulidos con acabado de óxido negro. El pomo ahusado es de plástico negro con un inserto de latón para un agarre fácil y un acabado estéticamente agradable en aplicaciones de maquinaria para cambios de marchas.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del eje | Medida de la rosca | Longitud general | Material del eje | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,576 € - 11,1332 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
6.299 in
160.0 mm
|
Acero
|
||
| 11,0117 € - 11,5926 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
8.504 in
216.0 mm
|
Acero
|
||
| 8,7817 € - 9,2432 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.504 in
89.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 8,7817 € - 9,2432 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
5.472 in
139.0 mm
|
Acero
|
||
| 7,2048 € - 7,5838 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.583 in
91.0 mm
|
Acero
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
Acero
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
Acero
|
|||
| 11,948 € - 13,1428 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.492 in
114.1 mm
|
Acero
|
||
| 10,576 € - 11,1332 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.37 in
111.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 8,7817 € - 9,2432 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Acero
|
||
| 13,8586 € - 14,5878 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
5.551 in
141.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 10,2814 € - 10,8222 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.583 in
91.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 8,6798 € - 9,1361 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.488 in
114.0 mm
|
Acero
|
||
| 10,2176 € - 10,7562 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
5.551 in
141.0 mm
|
Acero
|
||
| 8,6149 € - 9,0681 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 7,4098 € - 7,8001 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
5.354 in
136.0 mm
|
Acero
|
||
| 11,333 € - 11,9294 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
5.354 in
136.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 12,1921 € - 12,8338 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 6,6795 € - 7,0307 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Acero
|
||
| 15,8589 € - 16,6932 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
8.504 in
216.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar