Menu Search

Palancas de cambios 139.0 mm M10 12.0 mm Acero

Long Tapered Knob Gear Lever has a 12.0 mm diameter steel shaft with M10 threads for use on machinery or similar applications.
Referencia de Essentra:

10498811

Número de pieza del fabricante:

1504434

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud general 139.0 mm
Diámetro del eje 12.0 mm
Medida de la rosca M10
Material del eje Acero
Longitud del pomo 64.5 mm
Estilo del asa Pomo cilíndrico
Código de material 8487905990

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros