10322048
WGL-115
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud general | 6.85 in |
|---|---|
| Longitud general | 174.0 mm |
| Diámetro del eje | 0.472 in |
| Diámetro del eje | 12.0 mm |
| Medida de la rosca | M10 x 1.5 |
| Material del eje | Acero |
| Longitud del pomo | 1.811 in |
| Longitud del pomo | 46.0 mm |
| Anchura del pomo | 1.181 in |
| Anchura del pomo | 30.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.551 in |
| Longitud de la rosca | 14.0 mm |
| Color | Negro |
| Estilo del asa | Pomo ahusado |
| Material de inserción | Latón |
| Material del pomo | Plástico |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar