Menu Search

Eje con asa - Pomo ahusado

En stock

Los ejes con pomo ahusado están fabricados con acero y están pulverizados y pulidos con acabado de óxido negro. El pomo ahusado es de plástico negro con un inserto de latón para un agarre fácil y un acabado estéticamente agradable en aplicaciones de maquinaria para cambios de marchas.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
42 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del eje Medida de la rosca Longitud general Material del eje Compra
10,576 € - 11,1332 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
M12
160.0 mm
Acero
11,0117 € - 11,5926 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
M12
216.0 mm
Acero
8,7817 € - 9,2432 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
M6
89.0 mm
Acero inoxidable
8,7817 € - 9,2432 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
M10
139.0 mm
Acero
7,2048 € - 7,5838 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
M8
91.0 mm
Acero
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Acero
Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Acero
11,948 € - 13,1428 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
M10 x 1.5
114.1 mm
Acero
10,576 € - 11,1332 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
M8
111.0 mm
Acero inoxidable
8,7817 € - 9,2432 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
M10
174.0 mm
Acero
13,8586 € - 14,5878 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
M12
141.0 mm
Acero inoxidable
10,2814 € - 10,8222 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
M8
91.0 mm
Acero inoxidable
8,6798 € - 9,1361 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
M10
114.0 mm
Acero
10,2176 € - 10,7562 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
M12
141.0 mm
Acero
8,6149 € - 9,0681 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
M6
72.0 mm
Acero inoxidable
7,4098 € - 7,8001 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
M8
136.0 mm
Acero
11,333 € - 11,9294 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
M8
136.0 mm
Acero inoxidable
12,1921 € - 12,8338 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
M10
174.0 mm
Acero inoxidable
6,6795 € - 7,0307 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
M6
72.0 mm
Acero
15,8589 € - 16,6932 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
M12
216.0 mm
Acero inoxidable
  • de 3
Palancas de cambios 160.0 mm M12 14.0 mm Acero

10498910

Rango de precios
11,1332 € - 10,576 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    160.0 mm
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material del eje
    Acero
  • Color
    Natural
Palancas de cambios 216.0 mm M12 14.0 mm Acero

10498934

Rango de precios
11,5926 € - 11,0117 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    216.0 mm
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    80.0 mm
Palancas de cambios 89.0 mm M6 8.0 mm Acero inoxidable

10499023

Rango de precios
9,2432 € - 8,7817 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    89.0 mm
  • Diámetro del eje
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del eje
    Acero inoxidable
  • Longitud del pomo
    40.0 mm
Palancas de cambios 139.0 mm M10 12.0 mm Acero

10498811

Rango de precios
9,2432 € - 8,7817 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    139.0 mm
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    64.5 mm
Palancas de cambios 91.0 mm M8 10.0 mm Acero

10498736

Rango de precios
7,5838 € - 7,2048 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    91.0 mm
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    50.0 mm
Palancas de cambios 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acero

10322048


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    174.0 mm
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    46.0 mm
Palancas de cambios 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acero

10322062


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    216.0 mm
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    53.1 mm
Palancas de cambios 114.1 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acero

10635957

Rango de precios
13,1428 € - 11,948 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    114.1 mm
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    46.0 mm
Palancas de cambios 111.0 mm M8 10.0 mm Acero inoxidable

10498644

Rango de precios
11,1332 € - 10,576 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    111.0 mm
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del eje
    Acero inoxidable
  • Longitud del pomo
    50.0 mm
Palancas de cambios 174.0 mm M10 12.0 mm Acero

10498859

Rango de precios
9,2432 € - 8,7817 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    174.0 mm
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    65.0 mm
Palancas de cambios 141.0 mm M12 14.0 mm Acero inoxidable

10498880

Rango de precios
14,5878 € - 13,8586 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    141.0 mm
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material del eje
    Acero inoxidable
  • Longitud del pomo
    80.0 mm
Palancas de cambios 91.0 mm M8 10.0 mm Acero inoxidable

10498729

Rango de precios
10,8222 € - 10,2814 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    91.0 mm
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del eje
    Acero inoxidable
  • Longitud del pomo
    50.0 mm
Palancas de cambios 114.0 mm M10 12.0 mm Acero

10498774

Rango de precios
9,1361 € - 8,6798 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    114.0 mm
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    65.0 mm
Palancas de cambios 141.0 mm M12 14.0 mm Acero

10498897

Rango de precios
10,7562 € - 10,2176 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    141.0 mm
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    80.0 mm
Palancas de cambios 72.0 mm M6 8.0 mm Acero inoxidable

10498989

Rango de precios
9,0681 € - 8,6149 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    72.0 mm
  • Diámetro del eje
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del eje
    Acero inoxidable
  • Longitud del pomo
    40.0 mm
Palancas de cambios 136.0 mm M8 10.0 mm Acero

10498699

Rango de precios
7,8001 € - 7,4098 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    136.0 mm
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    50.0 mm
Palancas de cambios 136.0 mm M8 10.0 mm Acero inoxidable

10498682

Rango de precios
11,9294 € - 11,333 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    136.0 mm
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del eje
    Acero inoxidable
  • Longitud del pomo
    50.0 mm
Palancas de cambios 174.0 mm M10 12.0 mm Acero inoxidable

10498842

Rango de precios
12,8338 € - 12,1921 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    174.0 mm
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del eje
    Acero inoxidable
  • Longitud del pomo
    65.0 mm
Palancas de cambios 72.0 mm M6 8.0 mm Acero

10498996

Rango de precios
7,0307 € - 6,6795 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    72.0 mm
  • Diámetro del eje
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    40.0 mm
Palancas de cambios 216.0 mm M12 14.0 mm Acero inoxidable

10498927

Rango de precios
16,6932 € - 15,8589 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    216.0 mm
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material del eje
    Acero inoxidable
  • Longitud del pomo
    80.0 mm