Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los protectores de reborde de cara elevada adhesivos tienen un diseño fácil de despegar y pegar. Es resistente a la o-zona, a la intemperie, al combustible, al aceite y a los ácidos no oxidantes. Puede soportar temperaturas desde -15 C hasta +70 C.Los protectores de bridas de cara resaltada tienen soporte adhesivo y presentan un diseño fácil de despegar y pegar.El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.Adecuados para las especificaciones de bridas DIN y ANSI. Material: Goma Color: Negro Código De La Serie: SR1361
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño nominal de la tubería | T | OD | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190,6279 € - 421,3892 € | 10 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
52.48 in
1333 mm
|
||
| 47,4428 € - 104,8713 € | 27 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
| 19,3156 € - 42,6826 € | 7 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
| 129,4971 € - 286,254 € | 26 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
| 53,3877 € - 118,0199 € | 22 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
| 167,3455 € - 369,9267 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
| 121,3202 € - 268,1866 € | 18 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
| 10266496 | 0,6977 € - 1,5424 € | 1200 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
| 0,7353 € - 1,6254 € | 1650 En stock |
ANSI 3/4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 3,5161 € - 7,7738 € | 1059 En stock |
ANSI 3"
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 12,2706 € - 27,1222 € | 328 En stock |
ANSI 8"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 1,5983 € - 3,5341 € | 83 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| 31,7872 € - 70,2703 € | 15 En stock |
ANSI 16"
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.701 in
475.0 mm
|
||
| 0,4863 € - 1,0753 € | 1000 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 1,8353 € - 4,0556 € | 320 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 1,2979 € - 2,8698 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 7,0873 € - 15,6767 € | 219 En stock |
ANSI 6"
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 3,5722 € - 7,8965 € | 101 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 9,1818 € - 20,31 € | 207 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 0,5407 € - 1,1953 € | 7800 En stock |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar