Menu Search

Discos de brida autoadhesiva

En stock

Los protectores de reborde de cara elevada adhesivos tienen un diseño fácil de despegar y pegar. Es resistente a la o-zona, a la intemperie, al combustible, al aceite y a los ácidos no oxidantes. Puede soportar temperaturas desde -15 C hasta +70 C.Los protectores de bridas de cara resaltada tienen soporte adhesivo y presentan un diseño fácil de despegar y pegar.El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.Adecuados para las especificaciones de bridas DIN y ANSI. Material: Goma Color: Negro Código De La Serie: SR1361

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
88 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad  Tamaño nominal de la tubería T OD Compra
5,1551 € - 11,3928 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
168.0 mm
2,061 € - 4,5577 € 20 En stock
1.5 mm
124.0 mm
151,3276 € - 334,4925 € 10 En stock
1.5 mm
1085.0 mm
5,4816 € - 12,1179 € 40 En stock
1.5 mm
182.0 mm
12,669 € - 28,0057 € 10 En stock
1.5 mm
362.0 mm
1,9487 € - 4,3084 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
152.4 mm
42,3639 € - 93,6682 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
642.0 mm
8,9198 € - 19,7142 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
250.0 mm
8,8889 € - 19,6524 € 5 En stock
1.5 mm
247.0 mm
8,9404 € - 19,776 € 107 En stock
1.5 mm
26.8 mm
10266502 0,8283 € - 1,8311 € 2700 En stock
1.5 mm
58.0 mm
1,1774 € - 2,603 € 1500 En stock
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
6,8495 € - 15,141 € 155 En stock
ANSI 5"
1.5 mm
200.0 mm
1,114 € - 2,4623 € 200 En stock
1.5 mm
78.0 mm
3,4783 € - 7,6889 € 1101 En stock
1.5 mm
138.0 mm
24,9466 € - 55,1462 € 8 En stock
ANSI 12"
1.5 mm
39.0 mm
1,9085 € - 4,2178 € 1517 En stock
1.5 mm
102.0 mm
6,4993 € - 14,3582 € 140 En stock
1.5 mm
188.0 mm
3,8439 € - 8,4964 € 518 En stock
1.5 mm
158.0 mm
11,948 € - 26,4092 € 254 En stock
ANSI 8"
1.5 mm
27.5 mm
  • de 5
Protector de bridas 168.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10308554

Rango de precios
11,3928 € - 5,1551 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    168.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    3926909790
Protector de bridas 124.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10308639

Rango de precios
4,5577 € - 2,061 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • OD
    124.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 1085.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10308677

Rango de precios
334,4925 € - 151,3276 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • OD
    1085.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 182.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10308653

Rango de precios
12,1179 € - 5,4816 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • OD
    182.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 362.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10308707

Rango de precios
28,0057 € - 12,669 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • OD
    362.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 152.4 mm 1.5 mm Goma Negro

10306949

Rango de precios
4,3084 € - 1,9487 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    152.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Disco adhesivo ANSI 22" 1.5 mm Goma Negro

10307847

Rango de precios
93,6682 € - 42,3639 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    642.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 250.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10308400

Rango de precios
19,7142 € - 8,9198 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    250.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4006900000
Protector de bridas 247.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10308660

Rango de precios
19,6524 € - 8,8889 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • OD
    247.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4016999790
Disco adhesivo DIN 200 1.5 mm Goma Negro

10266601

Rango de precios
19,776 € - 8,9404 €

Niveles de existencias
107 En stock
Atributos
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    3926909790
Disco adhesivo DIN 20 1.5 mm Goma Negro

10266502

Rango de precios
1,8311 € - 0,8283 €

Niveles de existencias
2700 En stock
Atributos
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    3926909790
Disco adhesivo ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266663

Rango de precios
2,603 € - 1,1774 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 1-1/2"
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Disco adhesivo ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266700

Rango de precios
15,141 € - 6,8495 €

Niveles de existencias
155 En stock
Atributos
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 5"
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Disco adhesivo DIN 32 1.5 mm Goma Negro

10266526

Rango de precios
2,4623 € - 1,114 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Disco adhesivo DIN 80 1.5 mm Goma Negro

10266564

Rango de precios
7,6889 € - 3,4783 €

Niveles de existencias
1101 En stock
Atributos
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    3926909790
Protector de bridas ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266748

Rango de precios
55,1462 € - 24,9466 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 12"
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Disco adhesivo DIN 50 1.5 mm Goma Negro

10266540

Rango de precios
4,2178 € - 1,9085 €

Niveles de existencias
1517 En stock
Atributos
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    3926909790
Disco adhesivo DIN 125 1.5 mm Goma Negro

10266588

Rango de precios
14,3582 € - 6,4993 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • OD
    188.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Disco adhesivo DIN 100 1.5 mm Goma Negro

10266571

Rango de precios
8,4964 € - 3,8439 €

Niveles de existencias
518 En stock
Atributos
  • OD
    158.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    3926909790
Disco adhesivo ANSI 8" 27.5 mm 1.5 mm Goma Negro

10266724

Rango de precios
26,4092 € - 11,948 €

Niveles de existencias
254 En stock
Atributos
  • OD
    27.5 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 8"
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma