Los protectores de reborde de cara elevada adhesivos tienen un diseño fácil de despegar y pegar. Es resistente a la o-zona, a la intemperie, al combustible, al aceite y a los ácidos no oxidantes. Puede soportar temperaturas desde -15 C hasta +70 C.Los protectores de bridas de cara resaltada tienen soporte adhesivo y presentan un diseño fácil de despegar y pegar.El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.Adecuados para las especificaciones de bridas DIN y ANSI. Material: Goma Color: Negro Código De La Serie: SR1361
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño nominal de la tubería | T | OD | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162,946 € - 360,2013 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
| 118,1307 € - 261,1359 € | 20 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
| 51,9841 € - 114,9171 € | 38 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
| 0,9486 € - 2,0972 € | 410 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 3,1003 € - 6,8515 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| 29,3756 € - 64,9209 € | 88 En stock |
ANSI 14"
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.339 in
415.0 mm
|
||
| 50,882 € - 112,4657 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ANSI 18"
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
| 80,6902 € - 178,3857 € | 29 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
29.528 in
750.0 mm
|
||
| 33,8355 € - 74,7986 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.126 in
435.0 mm
|
||
| 1,6778 € - 3,71 € | 290 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 0,5049 € - 1,1159 € | 1450 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 11,3712 € - 25,132 € | 5 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 0,6715 € - 1,4846 € | 1500 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 8,3739 € - 18,5194 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
||
| 0,4735 € - 1,047 € | 1000 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 1,787 € - 3,949 € | 520 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 4,5206 € - 9,993 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 40,6953 € - 89,9705 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
| 0,579 € - 1,28 € | 100 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 16,7066 € - 36,9152 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.929 in
430.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar